Integrazione con i dispositivi di supervisione del sistema Metasys - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

I regolatori di apparati serie CG e CV sono progettati per integrarsi perfettamente nel sistema Metasys collegandosi, comunicando ed essendo supervisionati dai controllori di rete Metasys (compresi i controllori di rete della serie SNE, SNC, NAE, NIE ed NCE) . Questa perfetta integrazione dei regolatori di apparati con i controllori di rete Metasys offre un controllo coordinato a livello di sistema e consente agli operatori dell'edificio di monitorare e regolare i regolatori di apparati dall'interfaccia utente del sistema Metasys.

Inoltre, il personale di servizio può visualizzare localmente le informazioni dei regolatori di apparati attraverso un display regolatore locale (M4 -DLK0350-0 o MS -DIS1710-0) disponibile per i regolatori di apparati, oppure con il Gateway del portale di accesso mobile (MAP) opzionale.