Informazioni sui modelli serie XPM - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tabella 1. Informazioni sui modelli serie XPM, compresa la quantità per tipo di punto
    M4 -XPM04060-0 M4 -XPM09090-0 M4 -XPM18000-0
Protocolli di comunicazione BACnet MS/TP
Controllori di rete

Per un elenco di controllore di rete compatibili, vedere Compatibilità. Per ulteriori informazioni, consultare il documento Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138).

Spinotti modulari Porta bus SA/FC: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin
Tipi di punto Segnali accettati Numero di punti
Ingresso universale (UI)

Fonte di alimentazione a 15 VDC (fornisce una corrente totale di 100 mA)

Ingresso analogico - modalità tensione (0-10 VDC)

Ingresso analogico - modalità corrente (4-20 mA)

Ingresso analogico, modalità resistiva (0-600 kohm), RTD (1k Nichel [sensore Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Tipo L, 2.252k Tipo 2)

Ingresso binario, in modalità contatto pulito mantenuto

Comune dell'ingresso universale (UI)

3 7 0
Ingresso binario (BI)

Ingresso binario, in modalità contatto pulito mantenuto

Ingresso binario - modalità contatore di impulsi/accumulatore

Comune dell'ingresso binario (BI)

1 2 18
Uscite configurabili (CO)

Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC)

Uscita binaria - Triac a 24 VAC

Comune del segnale uscita analogica

Comune del segnale uscita binaria

4 4 0
Uscita analogica (AO)

Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC)

Uscita analogica - modalità corrente (4-20 mA)

Comune del segnale uscita analogica

0 2 0
Uscita binaria (BO)

Uscita binaria - Triac a 24 VAC (fonte di alimentazione esterna)

Comune dell'uscita binaria

2 3 0