Compatibilità - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Brand
Metasys
Product name
M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Language
Italiano

I moduli di espansione serie XPM possono essere connessi al bus SA dei seguenti tipi di dispositivo controllore per apparati:

  • Controllori per apparati per applicazioni generiche serie CG
  • Controllori per cassette VAV serie CV
  • Controllori per apparati per applicazioni avanzate serie FAC
  • Controllori di campo per apparati serie FEC
  • Controllori per cassette VAV VMA16, VMA18 e VMA19
  • NCE serie SNC
  • NCE serie NCE
Nota: i moduli di espansione serie XPM possono coesistere sul bus SA con i moduli di espansione ingressi/uscite serie IOM.

I moduli di espansione serie XPM possono essere connessi al bus FC dei seguenti tipi di controllore di rete:

  • Controllori di rete serie SNE
  • NCE serie SNC
  • Controllori NAE e NIE serie NAE35, NIE39, NAE45, NAE49, NAE55 e NAE59
  • Controllori di rete serie NCE25 e NIE29
Nota: I moduli serie XPM possono coesistere sul bus FC con i moduli di espansione ingressi/uscite serie IOM.