Opzioni dei gruppi di centrali e sotto-centrali - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

I controllori serie CG e i moduli di espansione XPM sono disponibili facoltativamente anche in gruppi di centrali e sotto-centrali precablati. Le opzioni montate in una centrale forniscono tutti i controllori necessari per una soluzione applicativa completa, compresa una fonte di alimentazione precablata e una porta bloccabile o bloccabile.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni dei gruppi di centrali e sotto-centrali, fare riferimento al documento M4-CGM/XPM Equipment Controller Standard Control Panel Assembly Catalog Page (LIT-1901089).