Installazione CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

Il montaggio sul campo dei controllori serie CV è semplice. Questi controllori richiedono un cablaggio minimo e sono montati sulla cassetta VAV utilizzando una sola vite per lamiera e una sola vite di arresto per bloccare l'attuatore sull'albero della serranda. La vite di arresto ha un'estremità con ghiera di bloccaggio autobloccante per resistere all'allentamento dovuto a vibrazioni.

L'accoppiamento dell'attuatore è seghettato, fattore che garantisce una maggiore aderenza all'albero della serranda e riduce al minimo lo slittamento dell'albero durante il funzionamento. L'accoppiamento può ospitare alberi quadrati da 10 mm (3/8 in.) e tondi con diametro fino a 13 mm (1/2 in.). Una leva di sblocco dell'ingranaggio consente un facile ripristino della serranda per un'apertura o chiusura completa.

Le dimensioni dell'involucro dei controllori serie CV soddisfano i requisiti di montaggio industriali e rendono i controllori facili da usare.

L'indirizzo del dispositivo controllore può essere univoco per ciascun controllore utilizzando i selettori rotativi tramite l'alloggiamento del controllore.

Per ulteriori informazioni sull'installazione dei controllori CV, fare riferimento al documento CVM03050 VAV Terminal Equipment Controllers Installation Guide (Part No. 24-10143-01590)