Informazioni sul modello serie CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tabella 1. Informazioni sui modelli serie CV, compresa la quantità per tipo di punto
  M4-CVM03050-0 M4-CVM03050-0P M4-CVE03050-0P
Protocolli di comunicazione

Modelli CVM: BACnet MS/TP, N2 o Wireless Zigbee usando moduli aggiuntivi

Modelli CVE: BACnet/SC o BACnet/IP

Spinotti modulari

Modelli CVM: Porte modulari bus FC e bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin

Modelli CVE: Porta sensore RJ-12 a 6 pin

Tipi di punto Segnali accettati:
Ingresso universale (UI)

Fonte di alimentazione a 15 VDC (fornisce una corrente totale di 35 mA)

Ingresso analogico - modalità tensione (0-10 VDC)

Ingresso analogico, modalità resistiva, 0-600 kohm, RTD (1k Nichel [sensore Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Tipo L, 2.252k Tipo 2)

Ingresso binario - modalità contatto pulito mantenuto

3 3 3
Uscite configurabili (CO)

Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC)

Uscita binaria - Triac a 24 VAC

Comune del segnale uscita analogica

Comune del segnale uscita binaria

2 2 2
Uscita binaria (BO) Uscita binaria - Triac a 24 VAC 3 3 3
Attuatore integrato Interno 1 1 1
Trasduttore di pressione differenziale Interno 1 1 1
Potenziometro del feedback integrato Interno No
Bus SA Supporta sino a 10 dispositivi bus SA cablati in totale, compresi i moduli I/O di espansione serie XPM e IOM e sino a 4 sensori di rete serie NS.
Sensori WRZ Supporta fino a 9 sensori WRZ quando si utilizza la configurazione del router wireless serie ZFR o ZFR Pro
Supporta fino a 5 sensori WRZ quando si utilizza la configurazione wireless one-to-one WRZ-78xx