Informazioni sul modello serie CG - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active
Tabella 1. Informazioni sui modelli della serie CG, compresa la quantità per tipo di punto
Protocollo di comunicazione

CGM09090-0/0H e CGM04060-0: BACnet MS/TP, N2 o Wireless Zigbee (usando moduli aggiuntivi)

CGE09090-0/0H e CGE04060-0: BACnet/SC o BACnet/IP

Controllori di rete supportati

CGM09090-0/0H e CGM04060-0: Tutti i modelli di controllore di rete

CGE09090-0/0H e CGE04060-0: Tutti i tipi di modello di controllore di rete con R9.0 o successivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138).

Spinotti modulari

CGM09090-0/0H e CGM04060-0: Porte modulari bus FC e bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin

CGE09090-0/0H e CGE04060-0: Porta sensore RJ-12 a 6 pin

Tipi di punto

Segnali accettati

M4-CGM09090-0/0H

M4-CGE09090-0/0H

M4-CGM04060-0

M4-CGE04060-0

Ingresso universale (UI)

Fonte di alimentazione a 15 VDC (fornisce una corrente totale di 100 mA)

Ingresso analogico - modalità tensione (0-10 VDC)

Ingresso analogico - modalità corrente (4-20 mA)

Ingresso analogico, modalità resistiva, 0-600 kohm, RTD (1k Nichel [sensore Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Tipo L, 2.252k Tipo 2)

Ingresso binario - modalità contatto pulito mantenuto

Comune dell'ingresso universale (UI)

7 3
Ingresso binario (BI)

Ingresso binario - modalità contatto pulito mantenuto

Ingresso binario - modalità contatore di impulsi/accumulatore

Comune dell'ingresso binario (BI)

2 1
Uscita binaria (BO)

Uscita binaria - Triac a 24 VAC (fonte di alimentazione esterna)

Comune dell'uscita binaria

3 2

Uscite configurabili (CO)

Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC)

Uscita binaria - Triac a 24 VAC

Comune del segnale uscita analogica

Comune del segnale uscita binaria

4 4
Uscita analogica (AO)

Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC)

Uscita analogica - modalità corrente (4-20 mA)

Comune del segnale uscita analogica

2 0
Bus SA

Supporta sino a 10 dispositivi bus SA cablati in totale, compresi i moduli I/O di espansione serie XPM e IOM.

Supporta sino a quattro sensori di rete serie NS.

Sensori WRZ

Supportano fino a nove sensori WRZ quando si utilizza la configurazione del router wireless serie ZFR o ZFR Pro.

Supportano fino a cinque sensori WRZ quando si utilizza la configurazione wireless WRZ-78xx uno-a-uno.
Nota: I modelli il cui codice termina con H sono dotati di un display integrato.