Caratteristiche della serie CV - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 12.0

Bollettino del prodotto dei regolatori di apparati CG/CV Metasys e dei moduli di espansione XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
12.0
Revision date
2023-07-17
Product status
Active

In aggiunta alle funzionalità elencate nella sezione Funzionalità e vantaggi, i controllori per apparati serie CV offrono i seguenti vantaggi:

Un attuatore per serrande e un sensore digitale del trasduttore di pressione differenziale (DPT) integrati
Riduce il tempo di installazione
Attuatore a risposta rapida
Aziona la serranda facendola passare da completamente aperta a completamente chiusa (90°) in 60 secondi per ridurre i tempi di messa in servizio
Applicazioni precaricate selezionabili
Il controllore per cassette VAV serie CV viene fornito con una libreria installata in fabbrica che contiene le applicazioni di controllo delle cassette VAV più popolari. È possibile rendere questo controllore completamente operativo utilizzando la MAP per selezionare l'applicazione per la cassetta VAV appropriata. Questo fa risparmiare tempo ai tecnici sul campo eliminando il flusso di lavoro di approvvigionamento.
Potenziometro del feedback integrato opzionale
Tranquillizza utenti e tecnici sul campo della posizione effettiva della serranda della cassetta VAV e consente loro di confermare e risolvere facilmente i problemi delle operazioni del controllore VAV, verificare che l'attuatore si trovi nella posizione desiderata e tracci la posizione dell'attuatore per serranda.