Informazioni per l'ordine - Accessori per NCE25 e NAEx5 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Bollettino del prodotto Controllori di rete

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-15

Le tabelle seguenti elencano gli accessori per tutti i controllori di rete disponibili in base al modello. Per ordinare questi accessori, contattare il rappresentante Johnson Controls più vicino.

Tabella 1. Informazioni per l’ordinazione di accessori per controllori di rete

Codice prodotto

Descrizione

MS-BAT1020-0

Batteria di protezione dei dati sostitutiva per NAE35, NAE45 e NCE25. Batteria NiMH ricaricabile: 3,6 V 500 mAh, con una vita utile tipica da 5 a 7 anni a 21°C (70°F)

MS-BAT1010-0

Batteria sostitutiva per la protezione dei dati per NAE55. Batteria ricaricabile al gel: 12 V, 1,2 Ah, con una durata tipica da 3 a 5 anni a 21 °C

TL-MAP1810-xx

Web server tascabile che fornisce un'interfaccia utente wireless mobile ai controllori di campo Metasys, ai termostati e alle unità smart rooftop. Fare riferimento a Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) per identificare il prodotto appropriato per la propria regione.

Nota: Il gateway MAP funge da sostituto del BTCVT, che non è più disponibile, ma continua a essere supportato.

MS-MULTENGSW-6

DVD con immagini del software del controllore di rete per tutti i NAE e NCE; per l'aggiornamento delle installazioni esistenti, solo controllore (senza ADS/X).

MS-EXPORT-0

Licenza che consente una nuova installazione del software Export Utility di Metasys. Il software può essere ottenuto tramite download elettronico dal Portale licenze o ordinando una copia su DVD.

MS-COPY-EXPORT

Riproduzione DVD del prodotto Export Utility di Metasys, senza licenza

AS-XFR100-1

Trasformatore (Classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA), con contenitore

AS-XFR010-1

Trasformatore (Classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA), senza contenitore

SC450RM1U (codice OEM)

UPS raccomandato per il modello NxE85: APC Smart-UPS SC 450 VAC, 280 W, 120 VAC ingresso/uscita con connessioni di uscita NEMA 5-15R

Tabella 2. Informazioni per l'ordine di accessori Modbus

Codice prodotto

Descrizione

IU-9100-8401 (Europa)

Convertitore da RS232 a RS485, 230 VAC

Ordinare questo accessorio in AOMS dal Centro di distribuzione di Essen.

IU-9100-8404 (Europa) o BM485-CIP (Nord America)

Convertitore da RS232 a RS485, 24 VAC

Per il mercato europeo, ordinare questo accessorio in AOMS dal Centro di distribuzione di Essen. Per il mercato nordamericano, ordinare questo accessorio da duTec (http://www.interfaceconverter.com o 1-800-248-1632), specificare il fornitore #290904

Tabella 3. Informazioni per l’ordine di accessori M-Bus

Codice prodotto

Descrizione

SIS-MBUSSCSL-1E

Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 6 carichi unitari; 24V AC/DC (collegamento RS-232)

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24V AC/DC (collegamento RS-232)

SIS-MBUSNCLL-0E

Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento IP)

SIS-MBUSNCLH-0E

Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 230 VAC (collegamento IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24V AC/DC

SIS-MBUSRPLH-0E

Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 230 VAC

INT-DX-KAB01

Cavo di collegamento opzionale da D-SUB a RJ-12 per l'uso con SIS-MBUSSCLL-0E

Nota: Ordinare questi accessori in AOMS dal Centro di distribuzione di Essen.
Tabella 4. Informazioni per l'ordine di accessori KNX

Codice prodotto

Descrizione

SIS-KNXNIXL-0E

Modulo di interfaccia IP KNX per collegare la linea KNX tramite Ethernet a un controllore di rete

SIS-KNXNRXL-0E

Router IP KNX per collegare la linea KNX tramite Ethernet a un controllore di rete, inclusa la funzionalità di accoppiatore di linea o area

Nota: Ordinare questo accessorio in AOMS dal Centro di distribuzione di Essen.