Quantità per tipo di punto NCE25 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Bollettino del prodotto Controllori di rete

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-15
Tabella 1. Quantità per tipo di punto NCE25
Tipo di punto Segnali accettati Conteggio

Ingresso universale

Ingresso analogico, modalità tensione, 0-10 VDC

Ingresso analogico, modalità corrente, 4-20 mA

Ingresso analogico, modalità resistiva, 0-2 kohm, RTD (1k [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k Tipo L, 2.252k Tipo 2)

Ingresso digitale, in modalità contatto pulito mantenuto

10

Ingresso digitale

Modalità contatto pulito mantenuto

Modalità Contatore di impulsi/accumulatore (alta velocità), 100 Hz

8

Uscita configurabile

Uscita analogica, modalità tensione, 0-10 VDC

Modalità di uscita digitale, Triac 24 VAC

4

Uscita analogica

Uscita analogica, modalità tensione, 0-10 VDC

Uscita analogica, modalità corrente 4-20 mA

4

Uscita digitale

Triac 24 VAC

7