NCE25 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Bollettino del prodotto Controllori di rete

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-15
Figura 1. Controllore di rete NCE25

Il modello NCE25 incorpora un controllore di campo per apparati (FEC) che fornisce un'interfaccia diretta e capacità di controllo per apparati di campo remoti, come grandi impianti di raffreddamento e riscaldamento centralizzati e grandi AHU.

Il modello NCE25 comprende 33 punti di controllo I/O (ingresso/uscita) e un bus Sensore/Attuatore (SA). Il bus SA consente di collegare moduli di ingresso/uscita (IOM) e di aumentare i punti di controllo I/O nella propria applicazione. È inoltre possibile collegare al bus SA i sensori di rete serie NS e gli azionamenti a frequenza variabile (VFD) supportati e integrare il controllo della temperatura e il controllo di velocità dei motori nell'applicazione NCE. È possibile definire e configurare i 33 punti di I/O dell’NCE, oltre ai punti e ai dispositivi di I/O sul bus SA dell’NCE, usando lo strumento di configurazione del controllore (CCT).

A seconda del modello, un NCE25 fornisce le seguenti caratteristiche per il mercato dei sistemi di controllo degli edifici:

  • più processori per la supervisione e il controllo digitale diretto
  • memoria flash a stato solido non volatile per memorizzare tutti i programmi e i dati
  • connessione USB standard
  • batteria di protezione dei dati per salvare i dati e alimentare l'orologio in tempo reale quando l'alimentazione primaria dell’NCE è interrotta
  • LED per indicare l'alimentazione, le comunicazioni e le condizioni del dispositivo, per consentire una facile manutenzione
  • morsettiere a vite rimovibili, codificate per colore, per connessioni di alimentazione a 24 VAC, bus di comunicazione e cablaggio di campo del punto di I/O
  • connettori standard sub-D a 9 pin per porta seriale RS-232-C
  • connettore modulare RJ-45 a 8 pin per la connessione Ethernet
  • display integrato con tastiera di navigazione (su modelli specifici)
  • supporto trunk di terze parti per due interfacce