NAE85 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Bollettino del prodotto Controllori di rete

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-15

Il modello NAE85 funziona su un server Windows e fornisce la maggior parte delle funzioni e capacità del modello hardware NAE55, ma con capacità molto più elevate. Il controllore NAE85 è indicato per i clienti che hanno l’esigenza di integrare un grande numero di dispositivi IP nella propria rete Metasys.

Il NAE85 supporta ambienti virtuali, inclusi VMWare® e Microsoft Hyper-V™. Fare riferimento a Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) per ulteriori informazioni.

La piattaforma software NAE85 presenta le seguenti caratteristiche:

  • supporto di un massimo di quattro dispositivi di supervisione se il software è configurato come Site Director
  • interfaccia utente basata sul Web utilizzando HTTPS
  • instradamento delle notifiche di eventi e allarmi ad un ADS o ADX (Nota: ADS-Lite non supporta le unità NAE85)
  • possibilità di inviare notifiche di eventi e allarmi direttamente a cercapersone e indirizzi e-mail
  • raccolta dei dati, campionamento dei trend e registrazione dell'audit trail
  • accesso simultaneo fino a 10 utenti
  • dovrebbe utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per uno spegnimento ordinato in caso di interruzione improvvisa dell'alimentazione. Ordinare l'UPS separatamente.
  • Supporto trunk di terze parti per un massimo di otto integrazioni (per esempio, quattro Modbus TCP, due M-Bus TCP e due KNX IP)

NAE85 non supporta:

  • controllori di campo BACnet MS/TP in modo diretto

  • reti bus N2

  • reti LonWorks

  • chiamata in uscita verso un ADS/ADX

  • comando di reset del dispositivo nell'interfaccia utente Site Management Portal di Metasys

  • aggiornamento tramite lo strumento NAE Update Tool