NAE35 e NAE45 - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Bollettino del prodotto Controllori di rete

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-15
Figura 1. Controllore di automazione di rete NAE45

A seconda del modello, un controllore NAE35 o NAE45 presenta le seguenti caratteristiche per il mercato dei sistemi di controllo degli edifici:

  • computer industriale a scheda singola (SBC)
  • memoria flash a stato solido non volatile per memorizzare tutti i programmi e i dati
  • connessioni USB standard
  • batteria di backup per salvare i dati dalla memoria dinamica ad accesso casuale (DRAM) alla memoria flash quando l'alimentazione al NAE viene interrotta
  • orologio in tempo reale con batteria di backup
  • LED per indicare l'alimentazione, le comunicazioni e i guasti, per consentire una facile manutenzione
  • morsetti a vite rimovibili per connessioni di alimentazione 24 VAC e bus di rete di campo
  • connettori standard sub-D a 9 pin per porte seriali RS-232-C
  • Connettore RJ-45 per la connessione Ethernet
  • supporto trunk di terze parti per due interfacce