Confronto tra le serie NAE ed NCE - Metasys - LIT-12012138 - MS-NAE45xx-2 - MS-NAE55xx-3 - MS-NAE551S-2 - MS-NCE25xx-0 - MS-NAE5510-2U - MS-NAE35xx-2 - MS-NXE85SW-x - MS-NAE5510-3U - Supervisory Device - NCE25 Network Control Engine - NAE-S Secure Network Automation Engine - NAE55 Network Automation Engine - NAE35 Network Automation Engine - NIE55 Network Integration Engine - NAE45 Network Automation Engine - NAE85 Network Automation Engine - NIE49 Network Integration Engine - NIE29 Network Integration Engine - NIE39 Network Integration Engine - 11.0

Bollettino del prodotto Controllori di rete

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE-S Secure Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE55 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE35 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE55 Network Integration Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE45 Network Automation Engine
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE29 Network Integration Engine
Network Engines > Network Control Engines > NIE39 Network Integration Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012138
Version
11.0
Revision date
2021-04-15

Tabella 1 contiene un breve confronto delle caratteristiche dei diversi controllori delle serie NAE e NCE. Non tutte le caratteristiche sono disponibili su ogni modello di una serie.

Tabella 1. Confronto delle caratteristiche dei modelli NAE ed NCE

Caratteristiche/massimi

NCE25

NAE35

NAE45

NAE55

NAE85

BACnet con bus MS/TP o N2

1

1

1

2

Nessuno

Dispositivi con bus MS/TP e N2 per trunk

32

50

100

100

Nessuno

Dispositivi MS/TP o N2 per trunk (se sono collegati uno o più dispositivi di terze parti o TUC03)

32

32

64

64

Nessuno

Dispositivi BACnet/IP Johnson Controls e dispositivi BACnet/IP di terze parti

50 1 , 2 , 3 501 , 2 , 3 501 , 2 , 3 2001 , 2 , 3 1.0001 , 2 , 3

FEC integrato con punti di controllo I/O e bus SA

33

0

0

0

0

Oggetti

2.500

2.500

2.500

5.000

10.000 (predefinito)

25.000 (aggiornamento)

Modem interno

Non operativo con la release 9.0.7 o successiva

Non operativo con la release 9.0.7 o successiva

Non operativo con la release 9.0.7 o successiva

Non operativo con la release 10.0 o successiva

N/D

Supporto modem esterno

Non disponibile con la release 9.0.7 o successiva

Non disponibile con la release 9.0.7 o successiva

Non disponibile con la release 9.0.7 o successiva

Non disponibile con la release 10.0 o successiva

N/D

Porte seriali RS-232-C

1

1 o 2

1 o 2

2

N/D

Porte seriali USB

1

1

1

2

Dipende dall'hardware

Stampa seriale

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

N/D

Porte Ethernet

1

1

1

1

Dipende dall'hardware

Supporto della rete LonWorks (numero di dispositivi)

Non disponibile alla Release 9.0.7

Non disponibile alla Release 9.0.7

Non disponibile alla Release 9.0.7

Disponibile (255)

No

Applicazioni per il rilevamento fumo con omologazione UL/cUL 864 UUKL

No

No

No

Disponibile alla Rel. 8,1

No

Integrazioni di terze parti

2

2

2

2

8

1 Dipende dal numero di oggetti supportati da ogni dispositivo BACnet.
2 I controllori IP Johnson Controls possono operare solo con controllori di rete (e site director) che eseguono la Release 9.0 o successiva.
3 Alcuni siti possono richiedere una mappatura manuale basata sull'architettura del sistema. Potrebbero essere inoltre richieste alcune regolazioni del sistema, come la regolazione della comunicazione BACnet o la disattivazione del firewall.
4 L'integrazione LonWorks è supportata solo su NAE35, NAE45 e NCE25 con il software Metasys Release 9.0 o precedente. L'aggiornamento alla patch Release 9.0.7 o 9.0.8 non è supportato per questi modelli LonWorks, che devono rimanere alla Release 9.0. Tuttavia, l'integrazione LonWorks è supportata per i NAE55 con la Release 10.0 o successiva.