Utilizzare la tabella seguente per stabilire quel prodotto per utenti ADS/ADX ordinare. La tabella fornisce esempi del numero totale di utenti supportati che possono essere collegati simultaneamente all'interfaccia utente di SMP e di Metasys.
| Tipo ADS/ADX | Esempi di utenti simultanei ADS/ADX | |
|---|---|---|
| Interfaccia utente di SMP | Interfaccia utente di Metasys | |
|
5 utenti ADS/ADS-Lite |
0 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 5 | 0 | |
| ADX a 10 utenti | 0 | 25 |
| 5 | 20 | |
| 8 | 17 | |
| 10 | 15 | |
| ADX a 25 utenti | 0 | 25 |
| 10 | 15 | |
| 20 | 5 | |
| 25 | 0 | |
| ADX a 50 utenti | 0 | 50 |
| 10 | 40 | |
| 25 | 25 | |
| 50 | 0 | |
| ADX a 100 utenti | 5 | 50 |
| 10 | 50 | |
| 25 | 50 | |
| 50 | 50 | |
| 75 | 25 | |
| 100 | 0 | |
Ad esempio, come illustrati in Tabella 1, con un ADS o ADS-Lite a 5 utenti, sono supportati 5 utenti dell’interfaccia utente di Metasys se non ci sono utenti SMP collegati, oppure 3 utenti dell’interfaccia utente di Metasys sono supportati se ci sono 2 utenti SMP collegati. Allo stesso modo, con un ADX da 50 utenti, sono supportati 50 utenti dell’interfaccia utente di Metasys se non ci sono utenti SMP collegati oppure sono supportati 40 utenti dell’interfaccia utente di Metasys se ci sono 10 utenti SMP collegati. L'unica restrizione agli utenti dell’interfaccia utente di Metasys si applica ad un ADX da 100 utenti: questo ADX non supporta più di 50 utenti dell’interfaccia utente di Metasys, a prescindere dal numero di utenti SMP.