Strumento di configurazione del sistema (SCT) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Bollettino dei prodotti Application and Data Server (ADS) ed Extended Application and Data Server (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-16
Product status
Active

SCT consente definire e modificare comodamente offline il database di sistema Metasys, con il supporto di procedure guidate che conducono l'utente attraverso l'intero processo. SCT utilizza la stessa interfaccia utente di Metasys di tutti gli altri componenti del sistema. Questo fa sì che non sia necessario imparare una modalità operativa diversa e semplifica l'uso del sistema SCT.

SCT permette di possibile eseguire tutte le funzioni di configurazione necessarie per configurare un sistema di automazione, tra cui:

  • definizione di tutte le unità ADS/ADXs e dei controllori di rete

  • definizione dei controllor.

  • configurazione di punti e parametri operativi

  • impostazione della struttura di navigazione, comprese le strutture di navigazione dell'utente

  • configurazione delle funzioni di sistema come grafica utente, sequenze di controllo logiche programmate, allarmi, trend e destinazioni di messaggi di eventi

  • configurazione di ambienti e apparati, e associazione della grafica per l’interfaccia utente di Metasys e l’interfaccia utente di Metasys Offline

  • configurazione della limitazione della domanda e rotazione del carico (DLLR) per monitorare i contatori di elettricità, gas, vapore o acqua, e scollegare automaticamente i carichi degli apparati in base ai livelli definiti dall'utente. I limiti della domanda aiutano a gestire i costi relativi alla domanda di servizi pubblici. La funzione Load Rolling controlla i livelli di funzionamento degli apparati per ridurre il consumo totale di energia

  • creazione di una logica di avviamento ottimale

  • simulazione della logica di controllo

  • configurazione di ambienti e apparati, compreso l'utilizzo del processo rapido di creazione degli archivi
  • scaricamento, caricamento e archiviazione dei database di configurazione dei controllori di rete e dei file .caf dei controllori.

L’interfaccia utente di Metasys Offline è installata con SCT.