Requisiti di sistema di Extended Application and Data Server (ADX unificato da 10 o 25 utenti) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Bollettino dei prodotti Application and Data Server (ADS) ed Extended Application and Data Server (ADX)

Brand
Metasys
Product name
ADS Server
ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-16
Product status
Active
Language
Italiano

Utilizzare le seguenti raccomandazioni per siti di piccole e medie dimensioni.

Tabella 1. Requisiti di sistema di Extended Application and Data Server (sistemi ADX unificati, 10 o 25 utenti)

Piattaforma server consigliata 1

Processore per siti di piccole dimensioni: Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 core/8 thread, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 o Intel® Xeon® Gold 6244 3.6 GHz, 8 core/16 thread, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Processore per siti di piccole e medie dimensioni: Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 core/8 thread, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933 e il secondo tipo di processore raccomandato è Intel® Xeon® Gold 5222 3.8 GHz, 4 core/8 thread, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

Disco rigido: 2 x 960 GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug Drive (RAID 1) 2 con 40 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutti i prerequisiti software e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 1 (mirroring) con la cache di scrittura su disco attivata.

Nota: Il software richiesto per ADX include il sistema operativo Windows, il software SQL Server, Windows .NET Framework e qualsiasi altro software o SP richiesto dalla configurazione di ADX.

Memoria minima richiesta 3

32 GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

L’host VM deve sempre avere almeno 8 GB di RAM allocata. Quando si configura la VM, non selezionare l’opzione di abilitazione della memoria dinamica.

Numero di controllori supportati

Per siti di piccole dimensioni: Fino a 25

Per siti di piccole e medie dimensioni: Fino a 50

Numero di utenti del Site Management Portal supportati

Per siti di piccole dimensioni: Fino a 10

Per siti di piccole e medie dimensioni: Fino a 10

Numero di utenti dell’interfaccia utente di Metasys supportati

Per siti di piccole dimensioni: Fino a 15

Per siti di piccole e medie dimensioni: Fino a 25

Sistemi operativi 4 e software di database supportati

Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit)

Supporta:
  • SQL Server® 2019 (64 bit)
    Nota: SQL Server 2019 può causare il time out della cache del servizio di configurazione che crea le procedure memorizzate. Ciò impedisce il login dell’utente all’UI di Metasys. Per risolvere questo problema, impostare SQL Server 2019 in modalità di compatibilità 2017. Per ulteriori informazioni fare rifermento a docs.microsoft.com
  • SQLServer® 2017 con CU17 (64 bit)
  • SQLServer® 2016 con SP2 CU10 (64 bit)
  • SQLServer® 2014 con SP3 CU4 (64 bit)

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit)

Supporta:
  • SQL Server® 2019 (64 bit)
    Nota: SQL Server 2019 può causare il time out della cache del servizio di configurazione che crea le procedure memorizzate. Ciò impedisce il login dell’utente all’UI di Metasys. Per risolvere questo problema, impostare SQL Server 2019 in modalità di compatibilità 2017. Per ulteriori informazioni fare rifermento a docs.microsoft.com
  • SQLServer® 2017 con CU17 (64 bit)
  • SQLServer® 2016 con SP2 CU10 (64 bit)
  • SQLServer® 2014 con SP3 CU4 (64 bit)

Sistemi operativi supportati per i computer client del Site Management Portal di Metasys

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto.

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Apple® macOS® 10.13 High Sierra

Apple® macOS® 10.12 Sierra

Software Web browser supportati per i computer client del Site Management Portal di Metasys

Apple® Safari® 11 o successiva
Notes:

  • In OS X non è possibile visualizzare la grafica di Graphics+ nell'interfaccia utente del Site Management Portal.
  • Utilizzare il Web browser per scaricare l'applicazione Launcher. Dopo aver installato l'applicazione Launcher, utilizzare Launcher e non il web browser per accedere all'interfaccia utente del Site Management Portal (SMP).

Software Web browser supportati per i dispositivi client dell'interfaccia utente di Metasys

Microsoft® Edge® versione 44 o successiva

Google® Chrome™ versione 78 o successiva
Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione in incognito. Per uscire dalla navigazione in incognito, fare clic o toccare l'icona X nella finestra o nella scheda del browser, quindi aprire una nuova finestra o scheda del browser. Per ulteriori informazioni sulla navigazione in incognito di Google Chrome, fare clic qui.
Apple® Safari® 11 o successiva
Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione privata. Per uscire dalla navigazione privata, fare clic o toccare Private nella finestra del browser. Altri web browser, come Mozilla® Firefox®, non sono ufficialmente supportati dall'interfaccia utente. L'interfaccia utente di Metasys potrebbe comunque essere visualizzata e funzionare correttamente in questi web browser.

Ambienti virtuali supportati

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfacce utente supportate

Site Management Portal (SMP)

Interfaccia utente di Metasys

Software aggiuntivo incluso nel download del software ADX SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit)

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Software Launcher

Software Metasys Database Manager

Software Sistema di reporting avanzato di Metasys

Nota: Il sistema di reporting avanzato di Metasys richiede ADX. Il computer SCT deve essere online e accessibile da ADX in qualsiasi momento.

Hardware opzionale

Qualsiasi stampante locale o di rete supportata dal sistema operativo Windows qualificato

Software opzionale

Energy Essentials 5

Graphic Generation Tool

Software CCT

Software SCT

Metasys Export Utility

Per il software SQL Server, è necessario acquistare le licenze del software SQL Server secondo le indicazioni riportate di seguito: SQL Server 2019, SQL Server 2017, SQL Server 2016, e SQL Server 2014.

1 I consigli per la piattaforma informatica e la memoria non sottintendono che non si possano utilizzare macchine più vecchie o più lente. Fare riferimento a Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) per ulteriori informazioni sui consigli relativi a computer/server.
2 Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare dischi rigidi SSD (preferibilmente) o SAS (non dischi rigidi SATA) che utilizzano controllori RAID con cache di scrittura attivata.
3 Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare la massima quantità di memoria. Un ADX con 32 GB di RAM ha prestazioni molto più elevate di un ADX con solo 16 GB di RAM.
4 Fare riferimento a Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) per le impostazioni specifiche del sistema operativo Microsoft Windows che potrebbero essere necessarie per la particolare configurazione del sistema Metasys.
5 SQL Server 2017 ha un’installazione separata per SSRS. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento SQL Server Update and Installation Guide (LIT-12012240)