Requisiti di sistema di Extended Application and Data Server (ADX suddiviso da 50 o 100 utenti) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Bollettino dei prodotti Application and Data Server (ADS) ed Extended Application and Data Server (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-16
Product status
Active

Utilizzare le seguenti raccomandazioni per siti di dimensioni da grandi a molto grandi e per siti molto grandi.

Tabella 1. Requisiti di sistema di Extended Application and Data Server (sistema ADX suddiviso, 50 o 100 utenti)
Piattaforma server consigliata 1

Web/Application Server

Processore per siti di dimensioni da grandi a molto grandi: Intel® Xeon® Gold 6244 3.6GHz, 8 core/16 thread, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 e il secondo tipo di processore raccomandato è Intel® Xeon® Gold 6244 3.6GHz, 8 core/16 thread, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Processore per siti molto grandi: Intel® Xeon® Gold 6136 3.0GHz, 12 core/24 thread, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 e il secondo tipo di processore raccomandato è Intel® Xeon® Gold 6136 3.0GHz, 12 core/24 thread, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666

Disco rigido per siti di dimensioni da grandi a molto grandi: 960GB SSD SAS Mixed use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug PM5-V Drive, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutto il software richiesto 3 e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 5 con la cache di scrittura su disco attivata. Utilizzare almeno tre dischi rigidi per RAID 5 o almeno quattro dischi rigidi per RAID 10.

Disco rigido per siti molto grandi: 960GB SSD SAS Mixed Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug PM5-V Drive, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutti i prerequisiti software3 e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 5 con la cache di scrittura su disco attivata. Utilizzare almeno tre dischi rigidi per RAID 5 o almeno quattro dischi rigidi per RAID 10.

Controller PERC H730P RAID, 2GB NV Cache, Minicard

Notes:
  • Il Sistema di reporting avanzato di Metasys ed Energy Essentials devono risiedere sul Web/Application Server ADX.

  • L'interfaccia utente di Metasys deve risiedere sul Web/Application Server ADX.

Piattaforma server consigliata

Database Server

Processore per siti di dimensioni da grandi a molto grandi: Intel® Xeon® Gold 6244 3.6GHz, 8 core/16 thread, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 e il secondo tipo di processore raccomandato è Intel® Xeon® Gold 6244 3.6GHz, 8 core/16 thread, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Processore per siti molto grandi: Intel® Xeon® Gold 6136 3.0GHz, 12 core/24 thread, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 e il secondo tipo di processore raccomandato è Intel® Xeon® Gold 6136 3.0GHz, 12 core/24 thread, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666

Disco rigido per siti di dimensioni da grandi a molto grandi: 960GB SSD SAS Mixed Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug PM5-V Drive, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutti i prerequisiti software3 e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 5 con la cache di scrittura su disco attivata. Utilizzare almeno tre dischi rigidi per RAID 5 o almeno quattro dischi rigidi per RAID 10.

Disco rigido per siti molto grandi: 960GB SSD SAS Mixed Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug PM5-V Drive, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutti i prerequisiti software3 e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 5 con la cache di scrittura su disco attivata. Utilizzare almeno tre dischi rigidi per RAID 5 o almeno quattro dischi rigidi per RAID 10.

Controller PERC H730P RAID, 2GB NV Cache, Minicard

Piattaforma server consigliata

Computer SCT

In una configurazione suddivisa, non è possibile installare SCT sul computer del server Web/applicazioni ADX o del server del database ADX. Fare riferimento a System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) per i requisiti effettivi del computer SCT.

Memoria minima richiesta 4

Per siti di dimensioni da grandi a molto grandi: 64 GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

Per siti molto grandi: Da 64 a 128 GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

L’host VM deve sempre avere almeno 8 GB di RAM allocata. Quando si configura la VM, non selezionare l’opzione di abilitazione della memoria dinamica.

Numero di controllori supportati

Per siti di dimensioni da grandi a molto grandi: Fino a 300

Per siti molto grandi: Fino a 1.000

Nota: Per assicurare prestazioni ottimali di siti con 100 o più controllori utilizzare la configurazione suddivisa.

Numero di utenti del Site Management Portal supportati

Per siti di dimensioni da grandi a molto grandi: Fino a 50

Per siti molto grandi:

Fino a 100

Numero di utenti dell’interfaccia utente di Metasys supportati

Per siti di dimensioni da grandi a molto grandi: Fino a 50

Per siti molto grandi: Fino a 50

Sistemi operativi e software di database supportati 5 , 6

Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit)

Supporta:
  • SQL Server® 2019 (64 bit)
    Nota: SQL Server 2019 può causare il time out della cache del servizio di configurazione che crea le procedure memorizzate. Ciò impedisce il login dell’utente all’UI di Metasys. Per risolvere questo problema, impostare SQL Server 2019 in modalità di compatibilità 2017. Per ulteriori informazioni fare rifermento a docs.microsoft.com
  • SQLServer® 2017 con CU17 (64 bit)
  • SQLServer® 2016 con SP2 CU10 (64 bit)
  • SQLServer® 2014 con SP3 CU4 (64 bit)

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit)

Supporta:
  • SQL Server® 2019 (64 bit)
    Nota: SQL Server 2019 può causare il time out della cache del servizio di configurazione che crea le procedure memorizzate. Ciò impedisce il login dell’utente all’UI di Metasys. Per risolvere questo problema, impostare SQL Server 2019 in modalità di compatibilità 2017. Per ulteriori informazioni fare rifermento a docs.microsoft.com
  • SQLServer® 2017 con CU17 (64 bit)
  • SQLServer® 2016 con SP2 CU10 (64 bit)
  • SQLServer® 2014 con SP3 CU4 (64 bit)

Sistemi operativi supportati per i computer client del Site Management Portal di Metasys

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto.

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Apple® macOS® 10.13 High Sierra

Apple® macOS® 10.12 Sierra

Software Web browser supportati per i computer client del Site Management Portal di Metasys

Apple® Safari® 11 o successiva
Notes:
  • In OS X non è possibile visualizzare la grafica di Graphics+ nell'interfaccia utente del Site Management Portal.
  • Utilizzare il web browser per scaricare l'applicazione Launcher. Dopo aver installato l'applicazione Launcher, utilizzare Launcher e non il web browser per accedere all'interfaccia utente del Site Management Portal (SMP).

Software Web browser supportati per i dispositivi client dell'interfaccia utente di Metasys

Microsoft® Edge® versione 44 o successiva

Google® Chrome™ versione 78 o successiva
Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione in incognito. Per uscire dalla navigazione in incognito, fare clic o toccare l'icona X nella finestra o nella scheda del browser, quindi aprire una nuova finestra o scheda del browser. Per ulteriori informazioni sulla navigazione in incognito di Google Chrome, fare clic qui.

Apple® Safari® 11 o successiva

Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione privata. Per uscire dalla navigazione privata, fare clic o toccare Private nella finestra del browser. Altri web browser, come Mozilla® Firefox®, non sono ufficialmente supportati dall'interfaccia utente. L'interfaccia utente di Metasys potrebbe comunque essere visualizzata e funzionare correttamente in questi web browser.

Ambienti virtuali supportati

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfacce utente supportate

Site Management Portal (SMP)

Interfaccia utente di Metasys

Software aggiuntivo incluso nel download del software ADX

SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit)

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Software Launcher

Software Metasys Database Manager

Software Sistema di reporting avanzato di Metasys

Nota: Il sistema di reporting avanzato di Metasys richiede ADX. Il computer SCT deve essere online e accessibile da ADX in qualsiasi momento.

Hardware opzionale

Qualsiasi stampante locale o di rete supportata dal sistema operativo Windows qualificato

Software opzionale

Energy Essentials 7

Graphic Generation Tool

Software CCT

Software SCT

Metasys Export Utility

Per il software SQL Server, è necessario acquistare le licenze del software SQL Server secondo le indicazioni riportate di seguito: SQL Server 2019, SQL Server 2017, SQL Server 2016, e SQL Server 2014.

1 I consigli per la piattaforma informatica e la memoria non sottintendono che non si possano utilizzare macchine più vecchie o più lente. Fare riferimento a Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) per ulteriori informazioni sui consigli relativi a computer/server.
2 Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare dischi rigidi SSD (preferibilmente) o SAS (non dischi rigidi SATA) che utilizzano controllori RAID con cache di scrittura attivata.
3 Il software richiesto per ADX include il sistema operativo Windows e il software SQL Server, Windows .NET Framework e qualsiasi altro software o service pack necessario per la configurazione ADX.
4 Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare la massima quantità di memoria. Un ADX con 64 GB di RAM ha prestazioni molto più elevate di un ADX con solo 32 GB di RAM.
5 I server Web/applicazioni e di database devono avere lo stesso sistema operativo installato.
6 Fare riferimento a Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) per le impostazioni specifiche del sistema operativo Microsoft Windows che possono essere necessarie per la configurazione del sistema Metasys.
7 SQL Server 2017 ha un’installazione separata per SSRS. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento SQL Server Update and Installation Guide (LIT-12012240)