Informazioni per l'ordinazione - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Bollettino dei prodotti Application and Data Server (ADS) ed Extended Application and Data Server (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-16
Product status
Active

Per informazioni complete sull'ordinazione, consultare il documento Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703).

Tabella 1. ADS/ADX: informazioni per ordinare nuovo software o aggiornamenti
Codice prodotto di base Descrizioni dei prodotti Codice prodotto nuovo software Codice prodotto software di aggiornamento Codice prodotto software di migrazione
MS-ADS05U

Application and Data Server

MS-ADS05U-0 MS-ADS05U-6 MS-ADS05U-8
MS-ADX10U

Extended Application and Data Server

MS-ADX10U-0 MS-ADX10U-6 MS-ADX10U-8
MS-ADX10SQL

Extended Application and Data Server

Include il software Microsoft SQL Server 2017 con licenza core

MS-ADX10SQL-0 MS-ADX10SQL-6 MS-ADX10SQL-8
MS-ADXS25U

Extended Application and Data Server

MS-ADXS25U-0 MS-ADXS25U-6 MS-ADXS25U-8
MS-ADX25SQL

Extended Application and Data Server

Include il software Microsoft SQL Server 2017 con licenza core

MS-ADX25SQL-0 MS-ADX25SQL-6 MS-ADX25SQL-8
MS-ADX50U

Extended Application and Data Server

MS-ADX50U-0 MS-ADX50U-6 MS-ADX50U-8
MS-ADX50SQL2

Extended Application and Data Server

Da utilizzare su server con doppio processore o 8 core 1

Include il software Microsoft SQL Server 2017 con licenza core

MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX50SQL2-6 MS-ADX50SQL2-8
MS-ADX50SQL

Extended Application and Data Server

Da utilizzare su server con processore singolo o 4 core

Include il software Microsoft SQL Server 2017 con licenza core

MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL-6 MS-ADS50SQL-8
MS-ADX100U

Extended Application and Data Server

MS-ADX100U-0 MS-ADX100U-6 MS-ADX100U-8
MS-ADX100SQL2

Extended Application and Data Server

Da utilizzare su server con processore doppio o 8 core1

Include il software Microsoft SQL Server 2017 con licenza core

MS-ADX100SQL2-0 MS-ADX100SQL2-6 MS-ADX100SQL2-8
Tabella 2. Funzioni opzionali licenze aggiuntive
Codice Descrizione

M4-APIMOCMD-0

Licenza per l’abilitazione dell’API di comando e monitoraggio per un nuovo sito.

M4-FAULT-0

Licenza per l’abilitazione della funzione Fault Detection per un server Metasys (serie ADS, ADS-Lite, ADX o OAS). 2

M4-TRIAGE-0

Licenza per l’abilitazione della funzione Fault Triage per un server Metasys (serie ADS, ADS-Lite, ADX o OAS). 3
Nota: Come prerequisito è richiesto anche M4-FAULT-0.

M4-ADFS-0

Licenza per l’abilitazione della funzione Active Directory Federation Services (ADFS) per un server Metasys (serie ADS, ADS-Lite, ADX o OAS).

M4-FIPS-0

Licenza per l’abilitazione di Federal Information Processing Standard 140-2 (conformità a FIPS 140-2 Livello 1) per un server Metasys (serie ADS, ADS-Lite, ADX o OAS) o per un controllore di rete (serie NAE85 o LCS85).

1 I server con doppio processore o 8 core sono raccomandati per il software ADX per 50 utenti e per 100 utenti.
2 OAS deve soddisfare i requisiti minimi.
3 OAS deve soddisfare i requisiti minimi.