|
Caratteristica |
ADS |
ADX |
Domande da porre |
|---|---|---|---|
|
Capacità del database 1 |
10 GB |
40 GB (spazio libero minimo richiesto sul computer dopo l'installazione di ADX) Il database può espandersi fino a quando non viene esaurito lo spazio disponibile sul disco rigido. |
|
|
Tipo di archivio disponibile |
Manuale |
|
Vi serve un'archiviazione automatica o pianificata?
|
|
Strumenti di archiviazione |
|
|
Avete a disposizione esperti specialisti in informatica? Se avete a disposizione esperti di informatica, questi potrebbero richiedervi specifici strumenti di gestione degli archivi di terze parti o preferire le potenti funzionalità del software SQL Server di ADX. |
|
Interfaccia utente del Site Management Portal Strumento di configurazione del sistema (SCT) Strumento di configurazione del sistema Pro (SCT Pro) |
Interfaccia utente di Metasys Interfaccia utente di Metasys Offline |
|
|---|---|---|
|
Processore consigliato 4 |
Processore Intel® Core™ i5 |
Processore Intel® Core™ i5 |
|
Memoria ad accesso casuale (RAM) consigliata |
8 GB (4 GB minimo) |
8 GB (1 GB minimo) |
|
Nota: Se si utilizza la grafica in modo intensivo, è possibile ottenere prestazioni migliori da un computer con RAM aggiuntiva.
|
||
|
Capacità del disco rigido |
Disco rigido da 40 GB (minimo) |
Disco rigido da 40 GB (minimo) |
|
Sistemi operativi supportati |
SMP Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto. Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit) SCT e SCT Pro Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto. Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit) Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit) |
Interfaccia utente di Metasys e interfaccia utente di Metasys Offline Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto. Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit) Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave Apple® macOS® 10.13 High Sierra Apple® macOS® 10.12 Sierra |
|
Web browser supportati |
Google® Chrome™ versione 78 o successiva Microsoft® Edge® versione 44 o successiva Apple® Safari® 11 o successiva 5 |
Microsoft® Edge® versione 44 o successiva Google® Chrome™ versione 78 o successiva Apple® Safari® 11 o successiva 7 Altri web browser, come Mozilla® Firefox®, non sono ufficialmente supportati dall'interfaccia utente. L'interfaccia utente di Metasys potrebbe comunque essere visualizzata e funzionare correttamente in questi web browser. |
|
Sistemi operativi per telefoni cellulari supportati |
N/D |
Android Phone 5.1 o successivo iPhone iOS 11.4.1 o successivo |
|
Sistemi operativi per tablet supportati |
N/D |
Android Tablet 5.1 o successivo iPad iOS 11.4.1 o successivo |
|
Comunicazione di rete |
Scheda di interfaccia di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps |
Scheda di interfaccia di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps Seguire queste linee guida e raccomandazioni:
|
|
Monitor |
1024 x 768 o risoluzione più elevata e profondità di colore a 16 bit o superiore |
1024 x 768 o risoluzione più elevata e profondità di colore a 16 bit o superiore Altre caratteristiche possono richiedere una risoluzione di 1600 x 900. Inoltre, potrebbe essere necessario impostare il display del monitor con l'impostazione Small 100% (Pannello di controllo > Tutte le voci del pannello di controllo > Display). |