Navigazione nella rete - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Bollettino dei prodotti Application and Data Server (ADS) ed Extended Application and Data Server (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-16
Product status
Active

L'interfaccia utente del Site Management Portal fornisce una struttura di navigazione in rete che consente di sfogliare rapidamente la gerarchia dell'intero sistema. La struttura di navigazione supporta simboli codificati per colore che consentono di identificare allarmi o altre condizioni di eccezione che possono richiedere l'attenzione dell'utente.

Figura 1. Navigazione nel sistema

La struttura di navigazione di base rappresenta la struttura fisica della rete. Per facilitare ulteriormente la navigazione in rete, è possibile creare ulteriori strutture di navigazione utente, chiamate Vista utente con diverse prospettive di sistema.

Per esempio, è possibile raccogliere tutti i valori di temperatura ambiente dell'edificio in gruppi e visualizzarli in una serie di diagrammi grafici dei piani utilizzando i nomi delle aree o delle zone. Queste diverse strutture di navigazione consentono agli utenti di visualizzare e analizzare le condizioni di funzionamento in base alle loro specifiche responsabilità, che possono includere la sicurezza dell'edificio, la gestione degli occupanti, i servizi tecnici, la gestione dell'energia e altro.