Application and Data Server (ADS ) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Bollettino dei prodotti Application and Data Server (ADS) ed Extended Application and Data Server (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-16
Product status
Active

La piattaforma ADS fornisce la gestione dei dati storici di base, compreso un pacchetto di database compatibile con ODBC per la memorizzazione di dati di trend, messaggi degli eventi, transazioni dell'operatore e dati di configurazione del sistema. ADS supporta fino a cinque utenti simultanei connessi all'interfaccia utente del Site Management Portal o all’interfaccia utente di Metasys e consente l'archiviazione manuale dei dati storici e le funzionalità standard di creazione report. Si possono usare più ADS per l'archiviazione a lungo termine dei dati storici.

ADS supporta i seguenti sistemi operativi Microsoft per le installazioni:

  • Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto.
  • Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Supporta il seguente software SQL Server:

  • SQL Server® 2019 Express (64 bit)
  • SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit)
  • SQLServer® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit)
  • SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit)

Supporta ambienti virtuali, tra cui VMware® e Microsoft Hyper-V™. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .