ADX con Energy Essentials - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 11.0

Bollettino dei prodotti Application and Data Server (ADS) ed Extended Application and Data Server (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
11.0
Revision date
2021-04-16
Product status
Active

Energy Essentials, modulo aggiuntivo del sistema di reporting avanzato di Metasys, fornisce sette rapporti fondamentali sull’energia, di cui nessun sito dovrebbe fare a meno. Dal report panoramico sull’energia, che mostra una visione ad alto livello del consumo energetico normalizzato in tutto il sito, al rapporto del profilo di carico, che presenta graficamente la domanda giornaliera di energia elettrica, con il sistema Metasys i dati memorizzati vengono trasformati in informazioni significative.

Energy Essentials offre i seguenti sette report:

  • Big Picture Energy

  • Consumo

  • Electrical Energy

  • Production

  • Simple Energy Cost

  • Load Profile

  • Equipment Runtime

Nota: Energy Essentials è supportato su un sistema con SQLServer® 2017 con CU17 (64 bit) SQLServer® 2016 con SP2 CU10 (64 bit) SQLServer® 2014 con SP3 CU4 (64 bit). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento Metasys Energy Essentials Catalog Page (LIT-1900600).