Caractéristiques techniques - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 - 12.0

Page du catalogue de l’afficheur de contrôleur local F4-DLK0350

Product name
DLK0350
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901160
Version
12.0
Revision date
2023-06-08
Product status
Active
Tableau 1. Caractéristiques techniques

Alimentation requise

5,2 W

Consommation électrique

Normalement 75 mA, maximum 100 mA.

1.2 W (puissance nominale sans aucune charge sur le bus SA)

Alimentation électrique

11,3 V CC à 16,5 V CC

Conditions ambiantes

En mode de fonctionnement : De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F), de 10 % à 95 % d’humidité relative, sans condensation

Stockage : De -40 °C à 80 °C (de -40 °F à 176 °F), de 5 % à 95 % d’humidité relative, sans condensation

Protocole de communication

BACnet MS/TP

Bus de communication

BACnet, prise jack modulaire RJ-12 6 broches, bornier à vis enfichable à 4 fils

Processeur

Micro régulateur 32 bits RX651 Renesas®

Mémoire

64 Mo de mémoire flash et 32 Mo de SDRAM

Système d’exploitation

Unison RTOS

Interfaces réseau et série

Communication avec le contrôleur sur le bus SA

Terminaisons

  • Port de bus SA : Prise jack modulaire RJ-12 6 broches
  • Bornier du bus SA : Borniers à vis enfichable 4 fils

Montage

Montage sur l’extérieur du boîtier, 85 mm x 160 mm (3,34 po x 6,3 po)

Boîtier

Matériau du boîtier en plastique : ABS et polycarbonate
Protection IP20 (CEI 60529)

Résolution de l’affichage graphique

320 x 240 pixels avec rétroéclairage LED blanc (réglable)

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

85 mm x 160 mm x 27,5 mm (3,34 po x 6,3 po x 1,08 po)

Poids

0,405 lb / 0,184 kg

Conformité

États-Unis : Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion d’énergie

Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A de la norme FCC.

 

Canada : Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation

Conforme Industry Canada, ICES-003.

Europe : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM et de la directive RoHS.

Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ.

Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.