Fonctions et avantages - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 - 12.0

Page du catalogue de l’afficheur de contrôleur local F4-DLK0350

Product name
DLK0350
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901160
Version
12.0
Revision date
2023-06-08
Product status
Active
Vue immédiate de l’état du système
Offre un accès rapide pour consulter l’état actuel des points surveillés sans se connecter.
Emballage moderne et élégant
Aspect industriel moderne et esthétique.
Accès local aux paramètres de fonctionnement, points de consigne, alarmes et tendances
Permet aux utilisateurs finals et aux techniciens terrain de remonter facilement à l’origine des problèmes et de reprendre le contrôle tout en étant très proches de l’équipement mécanique associé.
Conception des écrans reposant sur des menus
Fournit une interface utilisateur intuitive par le biais d’un simple clavier.
Clavier tactile
Fournit un retour haptique à l’interaction de l’utilisateur.
Écran LCD rétroéclairé
Fournit un rétroéclairage constant qui s’active pendant l’interaction de l’utilisateur pour assurer une excellente lisibilité dans les environnements présentant une faible luminosité.
Préférences personnelles de l’utilisateur
Permettent de spécifier des paramètres tels que la temporisation des mots de passe, l’intensité du rétroéclairage, le format de la date et de l’heure, et bien plus encore.
Protection par mot de passe (facultatif)
Sécurise l’écran contre les utilisateurs non autorisés