Afficheur de contrôleur local M4-DLK0350 - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0

Page du catalogue de l’afficheur de contrôleur local F4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901160
Version
12.0
Revision date
2023-06-08
Product status
Active

L’afficheur de contrôleur local M4-DLK0350 est un écran local autonome qui fournit une surveillance locale améliorée de l’équipement terrain contrôlé. Le M4-DLK0350 est doté d’un écran couleur de 3,5 po (8.9 cm), d’une résolution de 320 x 240 pixels et d’un clavier de navigation. L’afficheur fournit une interface locale intuitive permettant aux utilisateurs de surveiller les valeurs et l’état des points, d’afficher les alarmes, d’afficher les tendances, d’ignorer des sorties et de régler les points de consigne et les paramètres. Le M4-DLK0350 peut être monté sur une centrale ou une surface. Vous pouvez aussi l’utiliser comme un appareil portable en le branchant à un contrôleur compatible pendant que vous êtes sur le site. Vous pouvez connecter le M4-DLK0350 au bus SA d’un contrôleur qui n’a pas d’afficheur embarqué.

L’afficheur local M4-DLK0350 peut être connecté aux appareils contrôleurs compatibles suivants :
  • Contrôleurs d’équipement d’application à usage général série CG
  • Contrôleurs de boîtiers CV série BDV
  • Contrôleurs d’équipement de terrain d’application avancée série FAC
  • Contrôleurs d’équipement de terrain série FEC
  • Contrôleurs de boîtier VMA 16, VMA 17, VMA 18 et VMA 19 série BDV
  • Moteurs de contrôle de réseau série SNC
  • Moteurs de contrôle de réseau de la série NCE
Figure 1. Affichage du régulateur local DLK0350