Fonctions et avantages - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE110Lx-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE2200x-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0
Page du catalogue M4-SNE
- Product
- Document type
- Catalog Page
- Document number
- LIT-1901126
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-05-22
- Product status
- Active
- Nombreux modèles disponibles
- Plusieurs modèles sont disponibles avec des capacités d’intégration diverses, répondant aux exigences de l’application prévue.
- Système d’exploitation Linux®
- Le SNE fonctionne sous Linux – un système d’exploitation robuste, largement accepté et facilement pris en charge.
- Interface utilisateur
- Vous utilisez l’interface utilisateur Metasys pour accéder aux données système dans les moteurs réseau à partir de n’importe quel périphérique de navigateur Web pris en charge connecté au réseau, y compris les utilisateurs distants connectés par un réseau privé virtuel (VPN).
- Communications chiffrées
- Tous les moteurs de réseau SNE possèdent des certificats auto-signés qui permettent une communication chiffrée. En option, vous pouvez déployer des certificats approuvés par le service informatique du client ou une autorité de certification.
- Conformité à la norme FIPS 140-2 niveau 1 à l'aide des composants certifiés FIPS
- Tous les END qui exécutent le microprogramme version 11.0 ou ultérieure incluent la fonctionnalité FIPS 140-2 qui assure la conformité FIPS. La norme FIPS 140-2 est un programme d’approbation de la sécurité des technologies de l’information pour les modules cryptographiques produits par des fournisseurs du secteur privé qui cherchent à faire certifier leurs produits pour une utilisation dans les ministères et les industries réglementées. Pour qu’un site soit entièrement conforme et certifié FIPS, vous devez mettre à niveau tous les moteurs réseau vers la version 11.0, puis installer et acquérir sous licence la fonctionnalité FIPS 140-2 sur le serveur Metasys. En outre, dans la version 11.0, les END sont validés FIPS 140-2.
- Mémoire
- Le SNE dispose de 2 GO de RAM et de 16 GO de mémoire flash non volatile. La capacité de cette mémoire permet des mises à niveau ultérieures et allonge la durée de vie.
- Transfert de fichiers en arrière-plan
- Vous pouvez transférer des fichiers (p. ex., des fichiers de mises à jour des micrologiciels), des bases de données d’archives et des bases de données de sécurité depuis le SCT vers le SNE pendant que le moteur de réseau reste opérationnel, minimisant ainsi les perturbations du système.
- Sécurité des appareils
- L’intégrité des appareils est assurée pendant le redémarrage et le fonctionnement normal du système. La technologie embarquée assure des opérations de démarrage fiables, la protection des micrologiciels, le stockage sécurisé, des communications et des mises à jour de micrologiciels sécurisées, conformément aux pratiques strictes relatives à la cybersécurité.
- Format plus compact et modularisé
- La plus petite taille du SNE réduit l’espace dont vous avez besoin pour le montage et peut potentiellement réduire la taille et le coût des panneaux de commande.
- Voyants LED de diagnostic (multicolores)
- L'utilisation de voyants LED multicolores peut réduire le temps d'installation et de dépannage.
- Borniers amovibles
- L'utilisation de borniers amovibles facilite l'installation et l'entretien.
- Prise en charge de directeurs de site différents
- Le SNE peut agir en tant que directeur de site pour les petits sites et également communiquer en tant que moteur enfant à une grande variété de types de directeurs de site pour les sites de moyenne et grande taille, y compris les moteurs logiciels NAE85/LCS85 et les serveurs d’applications des séries ADS, ADX et OAS. Les directeurs de site ADS-Lite-A (Asie) et ADS-Lite-E (Europe) ne sont pris en charge que pour certaines régions uniquement.
- Supervision des réseaux de régulateurs, y compris les appareils Johnson Controls et les appareils de protocole tiers
- Prend en charge la connectivité à des normes de réseau ouvertes pour une flexibilité totale dans la sélection des appareils de terrain. Ils incluent BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, M-Bus, KNX, Zettler Fire Panel, Tyco C•CURE, victor, OPC Unified Architecture (UA) et d’autres protocoles tiers.
- Pilote Intégration MQTT
- Le pilote MQTT prend en charge la communication bidirectionnelle entre le SNE et un courtier MQTT générique, offrant une option pour échanger des données Metasys avec des plates-formes et des applications IoT populaires.
- Pas de batterie
- Le SNE utilise un supercondensateur – et non pas une batterie – pour fournir une alimentation électrique temporaire qui permet de sauvegarder les données en cas de panne de courant alternatif (CA). Cette conception est plus respectueuse de l'environnement et permet d'économiser le coût de remplacement d'une batterie. Lorsque le supercondensateur est complètement chargé, le SNE peut maintenir le fonctionnement de l’horloge en temps réel jusqu’à 72 heures en cas de panne de CA.
- BACnet/SC
- BACnet Secure Connect (BACnet/SC) est une mise à jour récente de la norme d’interopérabilité BACnet, dont l’objectif est d’améliorer la cybersécurité et l’intégrité de l’infrastructure réseau. BACnet/SC est une couche de communication de données sécurisée et cryptée, spécialement conçue pour répondre aux exigences, aux politiques et aux contraintes des infrastructures réseau IP.