| Caractéristiques | SNE2200x-0, 0 SNE22002-0G 1 |
SNE1100x-0, 0 | SNE1050x-0, 0 | SNE110Lx-0, 0 2 |
|---|---|---|---|---|
| Interfaces de communication | ||||
| Nombre maximum de moteurs enfants s’il est directeur de site | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Nombre maximum de dispositifs autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Inclut les appareils et les intégrations VND via des routeurs. | 600 | 150 | 60 | 110 |
| Nombre max. de troncs BACnet/IP 5 , 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre max. d'appareils BACnet/IP par tronc | 100 | 100 | 50 | 10 |
| Nombre max. de troncs BACnet/SC 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre max. d’appareils BACnet/SC par tronc 7 | 150 | 100 | 50 | 10 |
| Nombre max. de troncs BACnet MS/TP | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils Johnson Controls uniquement)
Remarque : Un répéteur est nécessaire lorsqu'un même tronc dispose de plus de 50 appareils Johnson Controls.
|
100 | 100 | 50 | 100 |
|
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils tiers inclus)
Remarque : Un répéteur est nécessaire lorsqu'un même tronc dispose de plus de 32 appareils et que certains sont des appareils tiers.
|
64 | 64 | 50 | 64 |
| Nombre max. de troncs N2 | 2 | 1 | 1 | S/O |
|
Nombre de périphériques N2 mappés par tronc
Remarque : Un répéteur est nécessaire lorsqu'un même tronc dispose de plus de 50 appareils.
|
100 | 100 | 50 | S/O |
| Nombre maximum de troncs LonWorks | 1 | 1 | 1 | S/O |
| Nombre max. d’appareils LonWorks | 255 | 127 | 60 | S/O |
| Nombre max. de troncs de Bus de terrain distants | 6 | 3 | 3 | S/O |
| Nombre max. d'appareils de contrôle de bus de terrain distant Johnson Controls par bus | 32 | 32 | 32 | S/O |
| Nombre maximum d'appareils de bus de terrain distant par bus (appareils tiers inclus ) | 16 | 16 | 16 | S/O |
| Nombre maximum d'objets dans l'appareil 8 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Type de serveur parent pris en charge |
|
|
|
ADS-Lite-A uniquement |
| Intégrations prises en charge |
|
|||
| Système d’exploitation | Wind River® Linux LTS 19 (LTS = support à long terme) | |||
| Microprocesseur | Processeur DualLite NXP i.MX6 | |||
| Mémoire | Mémoire RAM DDR3 flash de 2 Go et mémoire eMMC flash de 16 Go | |||
| Interface utilisateur | Interface utilisateur Metasys | |||
1 La lettre G dans le code produit du modèle indique que le modèle est la version Buy American.
2 Ces modèles sont destinés à être utilisés avec les serveurs ADS-Lite-A (uniquement) en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Corée, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan, en Thaïlande, au Vietnam et certaines filiales de régions d'Afrique et du Moyen-Orient.
3 Deuxième port Ethernet disponible avec l'adaptateur ACC-USBTH-0.
4 Seuls les adaptateurs d'intégration USB pris en charge fonctionnent avec le SNE. Les autres adaptateurs d’intégration non pris en charge ne peuvent donc pas fonctionner avec le SNE.
5 Deux connexions de dispositif Ethernet incluent un port Ethernet intégré et l'adaptateur USB-Ethernet, ACC-USBTH-0, comme deuxième port Ethernet. BACnet/SC n’est pas pris en charge pour le moment. La deuxième jonction BACnet/IP est prise en charge uniquement à partir de la version 13.0 et ultérieure.
6 Connexion Ethernet directe uniquement. À ce stade, l'adaptateur USB-Ethernet ne prend pas en charge BACnet/SC.
7 Plusieurs intégrations IP peuvent être sur un moteur, y compris BACnet/IP et BACnet/SC, mais elles sont limitées par les périphériques maximum pouvant être mappés à un tronc. Il est possible de mapper 150 appareils BACnet/IP ou BACnet/SC au total. Vous ne pouvez pas mapper 150 appareils IP et 150 appareils SC en même temps, car ils utilisent le même objet BaCnet IP.
8 Nombre limite d'objets suggéré pour maintenir les performances.