Présentation - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Page du catalogue M4-SNE

Product
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Figure 1. SNE Network Engine (SNE22002 modèle illustré)

La série de moteurs réseau Metasys SNE est un moteur de supervision basé sur Ethernet qui connecte les réseaux BAS aux réseaux IP. Les moteurs de réseau SNE succèdent aux moteurs de réseau de la série NAE afin d’étendre et d’améliorer les capacités de contrôle et de surveillance Metasys.

À partir de la version 13.0 de Metasys, l’interface utilisateur de Metasys remplace le portail de gestion de site en tant qu’interface utilisateur intégrée des moteurs réseau SNE. L’interface utilisateur de Metasys permet la navigation et le fonctionnement du système via des ordinateurs de bureau, des tablettes et des smartphones. La protection par mot de passe, le contrôle d’accès requérant une autorisation et les meilleures pratiques en matière de sécurité informatique protègent les moteurs de réseau contre tout accès non autorisé. Pour obtenir un exemple de site Metasys dans l’interface utilisateur de Metasys, reportez-vous à la section Présentation pour obtenir un exemple.

Figure 2. Interface utilisateur Metasys

La série de moteurs réseau SNE joue un rôle clé dans l’architecture système Metasys. Ils assurent la gestion du réseau et la coordination du contrôle à l’échelle du système sur un ou plusieurs réseaux de contrôleurs d’équipement, notamment les contrôleurs Metasys suivants :

  • Régulateurs d'équipements à usage général série CG
  • Régulateurs de boîtiers VAV série CV
  • Régulateurs d’équipements de terrain séries FEC et FAC
  • régulateurs de boîtiers VAV série VMA ;
  • Régulateurs d’équipements terminaux série TEC
  • Régulateurs d’équipement série LN
  • régulateurs d'équipement tiers.

Ces appareils surveillent et contrôlent les réseaux des appareils d'automatisation de bâtiment « de terrain », y compris les équipements CVC, d'éclairage, de sécurité et de sécurité incendie. Parmi un large éventail de fonctionnalités, les moteurs de réseau fournissent des capacités de planification des contrôles du bâtiment, de gestion des alarmes et des événements, de gestion de l’énergie, d’échange de données, de stockage et de gestion des données historiques, et une logique de commande personnalisée.

En plus de fournir une surveillance et un contrôle général et exhaustif des équipements, les moteurs de réseau offrent également des capacités spécialisées en fonction de la série et du modèle, afin de répondre à une variété d’exigences d’applications. Ces modèles sont disponibles (où x = 0,1 ou 2) :

  • SNE2200x-0 : succède à la série NAE55 de moteurs réseau.

  • SNE1100x-0 : succède à la série NAE45 de moteurs réseau.

  • SNE1050x-0 : succède à la série NAE35 de moteurs réseau.

  • SNE110Lx-0 : succède aux moteurs réseau de la série NAE45-Lite.