Informations de commande des accessoires - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Page du catalogue M4-SNE

Product
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tableau 1. Informations de commande d'accessoires pour SNE

Code produit ou numéro de modèle du fournisseur

Description

AS-XFR100-1

Transformateur de puissance avec boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformateur de puissance sans boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1A24

Alimentation électrique, kit de bureau, 90-264 V CA à 24 V CC, 65 W, avec cordon d'alimentation CA incluant une fiche Amérique du Nord. Transformateur de puissance sans boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1E24

Alimentation électrique, kit de bureau, 90-264 Vca à 24 Vcc, 65 W, avec cordon d’alimentation CA incluant une fiche pour l’Europe.

ACC-USBLON-0 1

Adaptateur USB-LonWorks. Inclut un support de montage sur rail DIN. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNE.

ACC-USBRS232-01

Adaptateur USB vers RS232. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNE.

ACC-USBETH-01

Adaptateur USB-Ethernet avec vitesse de transmission 100/10 Mbps contrôlée via le moteur réseau. Propose une isolation optique 4KV. LAN Ethernet pris en charge par l'intermédiaire d'une interface de prise RJ-45.

Testé et validé pour une utilisation avec des moteurs de réseau de supervision SNC et SNE. Convient pour les intégrations BACnet et IP.

Remarque : BACnet/SC pris en charge par une version ultérieure.
Remarque : Vous devez être à la version 13.0 ou ultérieure pour prendre en charge cette carte.
ACC-USBMBUS-0 1

Convertisseur USB-MBus jusqu’à 100 unités de charge. Testé et validé pour une utilisation avec des moteurs de réseau de supervision SNC et SNE.

ACC-USBRS485-01

Adaptateur USB-RS485. Testé et validé pour une utilisation avec des moteurs de réseau de supervision SNC et SNE.

JC-RTR11002-0 Routeur BACnet prenant en charge le tronc du régulateur de terrain (FC) BACnet MS/TP. Nécessite une alimentation de 24 V CA Comprend un port Ethernet. Prend en charge un maximum de 100 appareils sur le tronc MS/TP, limité à 32 appareils pour le Bus de terrain distant.
JC-GTW11002-0 Dispositif d'interface de communication Modbus Gateway qui permet d'intégrer jusqu “à 100 appareils Modbus tiers dans le système d”automatisation du bâtiment pour surveiller et réguler un large éventail d'équipements CVC, de compteurs, de centrales d'alarme incendie et d'éclairage. Vous pouvez configurer la passerelle pour le protocole d'application Modbus IP ou RTU Modbus.

Sondes d’ambiance sans fil de la série WRZ

Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour obtenir une description de modèles de sonde spécifiques.

WRZ-7860-0

Récepteur pour systèmes de capteurs de température ambiante sans fil en direct - fonctionne avec les capteurs de température ambiante série WRZ

WRZ-SST-120

Reportez-vous aux instructions d’installation de l’outil du système de détection sans fil WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55) pour les instructions d’utilisation.

ZFR-HPSST-0 Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Se reporter aux instructions d’installation de l’outil High Power Wireless Sensing System Tool (LIT-24-11461-00012) pour obtenir des instructions d’utilisation.
Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro

Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

La clé matérielle USB ZFR fournit une connexion sans fil via le CCT pour permettre la mise en service sans fil des régulateurs CGM et CVM. Il permet également d’utiliser l’outil ZFR Checkout Tool (ZCT), outil de validation de la connectivité, dans le CCT.

Remarque : ZFR-USBHA-0 n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.
Remarque : Le ZFR-USBHA-0 remplace le dongle USB IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Voir l'aide ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292) ou le document WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356) pour obtenir plus d’informations sur la clé matérielle ZFR-USBHA-0 ZFR.
1 Les adaptateurs non qualifiés ne fonctionnent pas dans les ports USB du SNE.