Numéro du code produit |
Description |
---|---|
SIS-MBUSSCLL-0E |
Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max.; 24 Vca/Vcc (connexion RS-232); requiert ACC-USBRS232-0 adaptateur |
SIS-MBUSNCLL-1E | Convertisseur de niveau M-Bus jusqu’à 100 unités de charge, 24 Vca/Vcc (connexion IP) |
SIS-MBUSRPLL-0E |
Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 24 Vca/Vcc |
INT-DX-KAB01 |
Câble de connexion série en option SUB-D-à-RJ-12 pour une utilisation avec SIS-MBUSSCLL-0E |
ACC-USBMBUS-0 |
USB-to-MBConvertisseur de niveau us pour 100 unités de charge max. Testé et validé pour une utilisation avec des moteurs de réseau de supervision SNC et SNE. |
MR003USB |
Adaptateur Mikro-Master USB–M-Bus jusqu'à 10 appareils M-Bus Remarque : Commandez cet accessoire directement auprès du fournisseur, fabriqué par Relay GmbH.
|
Remarque : Pour le marché européen, commandez le SISMBUSxxxx-0E et INT-DX-KAAccessoires B01 sur AOMS auprès du centre de Distribution européen Johnson Controls.
Remarque : Commandez l’accessoire MR003USB, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
|
Numéro de code de produit |
Description |
---|---|
GRIPIN01-S-KNX |
Module d’interface KNX IP permettant de connecter la ligne KNX au moteur de réseau |
GRIN01-KNX |
Routeur KNX IP permettant de connecter la ligne KNX à un moteur de réseau via Ethernet, incluant une fonctionnalité de couplage de ligne ou de zone |
Remarque : Marché européen:commandez ces accessoires KNX sur AOMS auprès du centre de Distribution européen de Johnson Controls.
Remarque : Lorsque vous utilisez GRIPIN01-S-KNX pour l'intégration SNx, utilisez le mode non sécurisé. Définissez le pilote Metasys sur N=ROUTING MODE et dans ETS, désactivez le mode sécurisé.
|