Les modèles SNE répertoriés dans les tableaux suivants sont également disponibles en tant que modèles reconditionnés. Pour commander une version reconditionnée, ajoutez un R après le numéro de code du produit.
|
Numéro du code produit |
Description |
|---|---|
|
M4-SNExxxxx-xxx (caractéristiques de base de chaque SNE) |
Série de moteurs de réseau de supervision SNE Requiert une alimentation électrique de 24 Vca ou de 24 Vcc. Chaque modèle comprend un (1) port Ethernet, un (1) port de communication RS-485, deux ports série USB standard et un port (1) micro-USB (utilisation future). Intégrations IP supportées : BACnet/IP, BACnet/SC, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor, MQTT et OPC UA Intégrations bus de terrains supportées : Bus FC MS/TP (RS485), Bus N2, Modbus RTU, M-Bus et Zettler |
|
M4-SNE22000-0 (version 1- arrêtée) M4-SNE22001-0 (version 2-arrêté) M4-SNE22002-0 (version 3) |
Prend en charge deux intégrations locales de bus de terrain avec un maximum de 100 appareils sur chaque tronc et un maximum de 200 appareils par moteur si seuls les bus de terrain locaux sont utilisés. Le moteur prend en charge un total de 600 appareils pour toutes les intégrations. Comprend également une connexion RJ-12 pour le bus FC. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge deux intégrations de dispositifs BACnet/IP. |
|
M4-SNE11000-0 (version 1 – arrêté) M4-SNE11001-0 (version 2- arrêté) M4-SNE11002-0 (version 3) |
Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 100 dispositifs sur le tronc. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge deux intégrations de dispositifs BACnet/IP. |
|
M4-SNE10500-0 (version 1 – arrêté) M4-SNE10501-0 (version 2- arrêté) M4-SNE10502-0 (version 3) |
Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 50 dispositifs sur le tronc. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge deux intégrations de dispositifs BACnet/IP. |
|
M4-SNE110L0-0 (version 1 – arrêté) M4-SNE110L1-0 (version 2- arrêté) M4-SNE110L2-0 (version 3) |
Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 100 dispositifs sur le tronc. Ce modèle est destiné à être utilisé avec le logiciel Server Lite (ADS-Lite-A) Metasys dans certaines régions d’Australie, de Chine, de Hong Kong, d’Inde, d’Indonésie, du Japon, de Corée, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Singapour, de Taïwan, de Thaïlande, du Vietnam, et certaines filiales. Remarque : Ce modèle ne prend pas en charge de Bus N2 ou d'interface réseau LonWorks, mais prend en charge deux intégrations de dispositifs BACnet/IP.
|