Caractéristiques techniques - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE110Lx-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE2200x-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Page du catalogue M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tableau 1. Moteur de réseau SNE2200x

Spécification

Description

Alimentation requise Tension nominale 24 V CA dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (20 V CA minimum à 30 V CA maximum)

Alternative: Entrée d'alimentation 24 VCC nominale dédiée de classe 2; Amérique du Nord: ACC-PWRKIT-1A24; Europe: ACC-PWRKIT-1E24

Consommation électrique 38 VA maximum
Système d’exploitation Wind River® Linux LTS 19 (LTS = support à long terme)
Processeur Processeur NXP i.MX6 DualLite, processeur Cortex-A9 double cœur 1,0 GHz avec mémoire cache L2 512 Ko
Mémoire 16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d’exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde des données d'exploitation

2 GO de SDRAM pour la mémoire dynamique des données d'exploitation

Intégrations prises en charge BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, MQ Telemetry Transport (MQTT),OPC UA

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Interfaces réseau et série Un port Ethernet; 100/10 Mbit/s; connecteur RJ45 8 broches

Deux ports FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion à l'aide un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Deux ports RS-485 isolés galvaniquement; avec un bornier amovible à 4 broches

Trois ports USB (un port Micro-B et deux ports USB A). Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge ; port Micro-USB actuellement inactif.

Vitesses de transmission Communication Ethernet: 100 ou 10 Mbit/s

Le moteur de réseau réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série à isolation galvanique (Bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (sélectionnable)

Conditions de température ambiante Fonctionnement: 0°C à 50°C (32°F à 122°F)

Hors service: -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

Conditions d’humidité ambiante Stockage: 5% à 95% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Fonctionnement: 10% à 90% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Boîtier Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Classe de protection IP: IP20

Classification d'inflammabilité UL: UL 94-5 VB

Montage Sur une surface plane avec des vis, sur 3 clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 190 mm x 125 mm x 44.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)
Poids 0,387 kg (0,852 lb)
Conformité États-Unis: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A.
Canada: homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe: Marquage CE – Johnson Controls déclare que CE produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM.

Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande
  BACnet International: BTL 135-2020 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 18
  FIPS 140-2 Niveau 1: Conforme à la norme FIPS des composants.

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Tableau 2. Moteurs de réseau SNE1100x, SNE1050x et SNE110Lx

Caractéristique

Description

Alimentation requise

Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Alternative: Entrée d'alimentation 24 VCC nominale dédiée de classe 2; Amérique du Nord: ACC-PWRKIT-1A24; Europe: ACC-PWRKIT-1E24

Consommation électrique

38 VA maximum

Système d'exploitation

Wind River® Linux LTS 19 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6 DualLite, processeur Cortex-A9 double cœur 1,0 GHz avec mémoire cache L2 512 Ko

Mémoire vive

16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d’exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde des données opérationnelles

2 GO de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, MQ Telemetry Transport (MQTT), OPC UA

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Remarque : Le modèle SNE110Lx prend en charge l’intégration d’un appareil IP, mais ne prend pas en charge l’interface du réseau Bus N2 ou LonWorks.

Interfaces réseau et série

Un port Ethernet; 100/10 Mbit/s; connecteur RJ45 8 broches

Un port FC (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port RS-485 isolé galvaniquement avec un bornier amovible à 4 broches

Trois ports USB (un port Micro-B et deux ports USB A). Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge ; port Micro-USB actuellement inactif.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet: 100 ou 10 Mbit/s

Le moteur réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série à isolation galvanique (Bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (sélectionnable)

Conditions de température ambiante

Fonctionnement: 0°C à 50°C (32°F à 122°F)

Hors service: -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

Conditions d’humidité ambiante

Stockage: 5% à 95% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Fonctionnement: 10% à 90% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Boîtier

Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Classe de protection IP: IP20

Classification d'inflammabilité UL: UL 94-5 VB

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

190 mm x 125 mm x 45.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)

Poids

0,387 kg (0,852 lb)

Conformité

États-Unis: homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A

 

Canada: homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe: Marquage CE – Johnson Controls déclare que CE produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM.

Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande

 

BACnet International: BTL 135-2020 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 18

 

FIPS 140-2 Niveau 1: Conforme à la norme FIPS des composants.

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.