Capacité du SNE - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - Network Engine - 11.0

Page de catalogue du SNE

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-03-15
Language
Français (France)
Tableau 1. Détails des moteurs de réseau de la série SNE
Fonctionnalités

SNE22000

SNE22001

SNE11000

SNE11001

SNE10500

SNE10501

SNE110L0

SNE110L1 1

Succède à Série NAE55 Série NAE45 Série NAE35 NAE45-Lite
Interfaces de communication
  • 1 port Ethernet
  • 2 ports RS-485
  • 2 ports USB 2
  • 1 port Ethernet
  • 1 port RS-485
  • 2 ports USB2
Nombre maximum d'appareils autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Y compris les appareils et les intégrations VND via routeurs. 600 150 60 110
Nombre maximum de troncs BACnet/IP 1 1 1 1
Nombre maximal d'appareils BACnet/IP par tronc 200 100 50 10
Nombre maximum de troncs BACnet MS/TP 2 1 1 1
Nombre maximum d'appareils BACnet MS/TP par tronc 100 100 50 100
Nombre maximum d'appareils BACnet MS/TP par tronc (tiers inclus) 64 64 50 64
Nombre maximum de troncs N2 2 1 1 S.O.
Nombre d'appareils N2 mappés par tronc 100 100 50 S.O.
Nombre max. de troncs LonWorks 1 1 1 0
Nombre max. d’appareils LonWorks 255 127 127 0
Nombre max. de troncs de bus de terrain distants 6 3 3 S.O.
Nombre maximal d'appareils de contrôle de bus de terrain distant Johnson Controls par bus 32 32 32 S.O.
Nombre maximal d'appareils de bus de terrain distant par bus (avec les tiers) 16 16 16 S.O.
Nombre maximum d'objets de l'appareil 3 5000 2500 2500 2500
Type de serveur parent pris en charge
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
ADS-Lite-A uniquement

Intégrations prises en charge

  • BACnet/IP
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d’éclairage Molex®
  • Bus régulateur de terrain (FC) BACNet MS/TP
  • Bus N2
    Remarque : Ce M4-SNE110Lx-0 modèle ne prend pas en charge le bus N2.
  • LonWorks® (requiert un adaptateur USB-LON)
    Remarque : Ce M4-SNE110Lx-0 modèle ne prend pas en charge l’interface réseau LonWorks.
  • Modbus : Modbus TCP/IP sur Ethernet et RTU Modbus sur RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 et victor®
  • Centrale d’incendie Zettler®
  • OPC UA (Unified Architecture)
Système d'exploitation Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)
Microprocesseur Processeur DualLite NXP i.MX6
Mémoire Mémoire RAM DDR3 flash de 2 Go et mémoire eMMC flash de 16 Go
Interface utilisateur Portail de gestion du site (SMP)
1 Ces modèles sont destinés aux serveurs ADS-Lite-A (uniquement) en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Corée, en Malaisie, en Nouvelle Zélande, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan, en Thaïlande, au Vietnam et certaines branches de régions en Afrique et au Moyen Orient.
2 Seuls les adaptateurs d’intégration USB pris en charge fonctionnent avec le SNE. Les autres adaptateurs d’intégration non pris en charge ne peuvent donc pas fonctionner avec le SNE.
3 Nombre limite d’objets suggéré pour maintenir les performances