Informations de commande des accessoires - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Page de catalogue du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-03-15
Tableau 1. Informations de commande d'accessoires pour SNE

Code produit ou numéro de modèle du fournisseur

Description

AS-XFR100-1

Transformateur de puissance avec boîtier, classe 2, 24 V CA, puissance maximale de sortie de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformateur de puissance sans boîtier, classe 2, 24 V CA, puissance de sortie maximale de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1A24

Alimentation électrique, kit de bureau, 90-264 V CA à 24 V CC, 65 W, avec un cordon d’alimentation CA incluant une fiche Amérique du Nord.

ACC-PWRKIT-1E24

Alimentation électrique, kit de bureau, 90-264 V CA à 24 V CC, 65 W, avec cordon d’alimentation CA incluant une fiche Europe.

ACC-USBLON-0 1

Adaptateur USB - LonWorks. Inclut un support de montage sur rail DIN. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNE.

ACC-USBRS232-01

Adaptateur USB vers RS-232. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNE.

1 Les adaptateurs non homologués ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNE.