Informations de commande d'accessoires pour l'intégration d'appareils tiers - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Page de catalogue du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-03-15
Tableau 1. Informations de commande d’accessoires Modbus

Numéro du code produit

Description

IU-9100-8401 (Europe)

Convertisseur RS232 - RS485, 230 V CA

IU-9100-8404 (Europe) ou BM485-CIP (Amérique du Nord)

Convertisseur RS232 - RS485, 24 V CA

Remarque : Marché européen : commandez cet accessoire sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d’Essen. Marché nord-américain : commandez cet accessoire auprès de duTec (http://www.interfaceconverter.com ou 1-800-248-1632), en précisant le numéro de fournisseur 290904.
Tableau 2. Informations de commande d'accessoires M-Bus

Code produit

Description

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 V CA/V CC (Connexion RS-232) ; nécessite un adaptateur ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 V CA/V CC (connexion IP)

SIS-MBUSNCLH-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 V CA/CC (connexion IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 24 V CA/CC

SIS-MBUSRPLH-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 V CA

INT-DX-KAB01

Câble de connexion série en option SUB-D-à-RJ-12 pour une utilisation avec SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB Adaptateur Mikro-Master USB–M-Bus jusqu’à 10 appareils M-Bus.
Remarque : Commandez cet accessoire, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
Remarque : Marché européen : commandez les accessoires SISMBUSxxxx-0E et INT-DX-KAB01 sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d'Essen.
Remarque : Commandez l’accessoire MR003USB, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
Tableau 3. Informations de commande d'accessoires pour KNX

Code produit

Description

SIS-KNXNIXL-0E

Module d’interface KNX IP permettant de connecter la ligne KNX au moteur de réseau

SIS-KNXNRXL-0E

Routeur KNX IP permettant de connecter la ligne KNX à un moteur de réseau via Ethernet, incluant une fonctionnalité de couplage de ligne ou de zone

Remarque : Marché européen : commander ces accessoires KNX sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d'Essen.