Informations de commande des SNE - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Page de catalogue du SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-03-15

Les modèles de SNE répertoriés dans les tableaux suivants sont également disponibles en version reconditionnée. Pour commander une version reconditionnée, ajoutez un R après le code produit.

Tableau 1. Informations de commande des SNE

Code produit

Description

M4-SNExxxxx-xxx

(caractéristiques de base de chaque SNE)

Série de moteurs de réseau de supervision SNE

Requiert une alimentation électrique de 24 V CA ou de 24 V CC. Chaque modèle comprend un (1) port Ethernet, un (1) port de communication RS-485, deux ports série USB standard et un port (1) micro-USB (utilisation future).

Intégrations IP prises en charge : BACnet/IP, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor, et OPC UA

Intégrations de bus de terrain prises en charge : Bus FC MS/TP (RS-485), Bus N2, RTU Modbus, M-Bus, et Zettler

M4-SNE22000-0 (ancien modèle)

M4-SNE22001-0 (modèle plus récent)

Prend en charge deux intégrations locales de bus de terrain avec un maximum de 100 appareils sur chaque tronc et un maximum de 200 appareils par moteur si seuls les bus de terrain locaux sont utilisés. Le moteur prend en charge un total de 600 appareils pour toutes les intégrations.

Comprend également une connexion RJ-12 pour le bus FC. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge l'intégration d'un appareil BACnet/IP.

M4-SNE11000-0 (ancien modèle)

M4-SNE11001-0 (modèle plus récent)

Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 100 dispositifs sur le tronc. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge l'intégration d'un appareil BACnet/IP.

M4-SNE10500-0 (ancien modèle)

M4-SNE10501-0 (modèle plus récent)

Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 50 dispositifs sur le tronc. Un adaptateur LonWorks disponible en option peut être raccordé au port USB pour ajouter des communications LON. Prend également en charge l'intégration d'un appareil BACnet/IP.

M4-SNE110L0-0 (ancien modèle)

M4-SNE110L1-0 (modèle plus récent)

Prend en charge l'intégration d'un appareil de bus de terrain local avec un maximum de 100 dispositifs sur le tronc. Ce modèle est destiné à être utilisé avec le logiciel Server Lite (ADS-Lite-A) Metasys dans certaines régions d’Australie, de Chine, de Hong Kong, d’Inde, d’Indonésie, du Japon, de Corée, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Singapour, de Taiwan, de Thaïlande, du Vietnam, et certaines filiales.

Remarque : Ce modèle ne prend pas en charge l'interface de réseau Bus N2 ou LonWorks, mais prend en charge une (1) intégration d'appareil BACnet/IP.