Nombre de types de points - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNCxxxxx-x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Page de catalogue du SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
11.0
Revision date
2021-03-18

Le modèle SNC2515x prend en charge jusqu'à 40 points d'E/S intégrés câblés (25 entrées et 15 sorties). Le modèle SNC1612x prend en charge jusqu'à 28 points d'E/S intégrés câblés (16 entrées et 12 sorties).

Tableau 1. Points d'E/S intégrés
SNC Nombre total d'E/S Entrées universelles (UI) Entrées binaires (BI) Sorties configurables (CO) Sorties analogiques (AO) Sorties binaires (BO)
SNC2515x 40 14 11 4 4 7
SNC1612x 28 10 6 4 4 4
Tableau 2. Bornes d'entrée et de sortie
Type de point Options
Entrées universelles
  • Entrées analogiques - mode tension (0-10 Vcc)
  • Entrées analogiques - mode intensité (4-20 mA)
  • Entrées analogiques - mode résistance (0-2 kOhm)
    • RTD : capteur en nickel 1 kOhm, en platine 1 kOhm ou A99B SI
    • NTC : type L 10 kOhm ou type 2 2,225 kOhm
  • Contacts secs (entrées binaires)
Entrées binaires
  • Contact sec maintenu
  • Mode compteur d'impulsions (100 Hz)
Sorties configurables
  • Sorties analogiques - mode tension (0-10 Vcc)
  • Sorties binaires (mode Triac, 24 Vca)
Sorties analogiques
  • Sorties analogiques - mode tension (0-10 Vcc)
  • Sorties analogiques - mode intensité (4-20 mA)
Sorties binaires Triac 24 Vca