Informations de commande - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNCxxxxx-x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Page de catalogue du SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
11.0
Revision date
2021-03-18

Les modèles de SNC répertoriés dans les tableaux suivants sont également disponibles en version reconditionnée. Pour commander une version reconditionnée, ajoutez un R après le code produit.

Remarque : Étant donné que les SNC sont des modèles nouveaux, les versions reconditionnées peuvent ne pas être disponibles.
Remarque : Les versions ultérieures pourront disposer d'adaptateurs USB supplémentaires.
Tableau 1. Caractéristiques de base du SNC

Numéro du code produit

Description

M4-SNCxxxxx-0x

Série de moteurs de contrôle de réseau SNC

Tous les modèles de SNC possèdent les éléments suivants :

  • des borniers enfichables ;
  • un Portail de gestion du site (SMP) UI
  • le système d’exploitation Wind River® Linux ;
  • trois clips de fixation pour un montage direct avec vis ou sur un rail DIN ;
  • une prise en charge de BACnet/IP, MS/TP, N2, LonWorks, RTU Modbus, TCP Modbus, M-Bus, KNX, la gestion vidéo Tyco C•CURE et victor, l’unité de commande d’alarme incendie Simplex, du système d’éclairage numérique Molex et CREE, des intégrations des centrales d’incendie Zettler, des serveurs OPC UA
    Remarque : L'intégration OPC UA est disponible à partir de la version 11.0.
Tableau 2. Détails des moteurs de contrôle des réseaux de la série SNC
Fonctionnalités SNC25150-0

SNC25151-0

SNC25151-0H

SNC25150-04

SNC25151-04

SNC25151-04H

SNC16120-0

SNC16121-0

SNC16121-0H

SNC16120-04

SNC16121-04

SNC16121-04H

Succède à Série NCE25 NCE2500 Série NCE25 NCE2500
Entrées et sorties intégrées
  • 40 E/S intégrées en tout : 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Prend en charge l’expansion de bus SA
  • 28 E/S intégrées en tout : 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Prend en charge l’expansion de bus SA
Interfaces de communication
  • 1 port Ethernet : SNC25150-0, SNC25150-4, SNC16120-0, SNC16120-04
  • 2 ports Ethernet : SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H,SNC16121-04, SNC16121-04H
  • 1 port RS-485
  • 2 ports USB pour les adaptateurs d’intégration externes 1
Nombre maximum d'appareils autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Y compris les appareils et les intégrations VND via routeurs. 96 4 60 4
Nombre maximum de troncs BACnet/IP 1 1 1 1
Nombre maximal d'appareils BACnet/IP par tronc 50 4 50 4
Nombre maximum de troncs BACnet MS/TP 1 1 1 1
Nombre maximum d'appareils BACnet MS/TP par tronc 50 4 50 4
Nombre maximum d'appareils BACnet MS/TP par tronc (tiers inclus) 50 4 50 4
Nombre maximum de troncs N2 1 1 1 1
Nombre d'appareils N2 mappés par tronc 50 4 50 4
Nombre max. d’appareils LON par tronc 64 4 64 4
Nombre max. de troncs LON 1 1 1 1
Nombre max. de troncs de bus de terrain distants 2 3 0 3 0
Nombre maximal d'appareils de contrôle de bus de terrain distant Johnson Controls par bus 32 0 32 0
Nombre maximal d'appareils de bus de terrain distant par bus (avec les tiers) 16 0 16 0
Nombre maximum d'objets de l'appareil 3 2500 2500 2500 2500
Type de serveur parent pris en charge
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ODS

Pilotes d'intégration pris en charge

  • BACnet/IP
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d’éclairage Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® (requiert un adaptateur USB-LON)
  • Modbus : Modbus TCP/IP sur Ethernet et RTU Modbus sur RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 et victor®
  • Centrale d’incendie Zettler®
  • OPC UA
Système d'exploitation Wind River® Linux LTS 17 (LTS = support à long terme)
Microprocesseur Processeur DualLite NXP i.MX6
Mémoire 2 Go de RAM DDR3 et 16 Go de mémoire flash eMMC
Interface utilisateur Portail de gestion du site (SMP)
Tableau 3. Caractéristiques des modèles de SNC par code produit
 

SNC25150-0

SNC25151-0

SNC25151-0H

SNC25150-04

SNC25151-04

SNC25151-04H

SNC16120-0

SNC16121-0

SNC16121-0H

SNC16120-04

SNC16121-04

SNC16121-04H

Régulateur d'équipement intégré 40 points d'E/S intégrés : 25 entrées, 15 sorties
  • 14 UI
  • 11 BI
  • 4 AO
  • 7 BO
  • 4 CO
28 points d'E/S intégrés : 16 entrées, 12 sorties
  • 10 UI
  • 6 BI
  • 4 AO
  • 4 BO
  • 4 CO
Nombre maximum de périphériques autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Y compris les appareils et les intégrations VND via routeurs. 96 4 60 4
Nombre maximum de troncs BACnet/IP 1
Nombre maximum de périphériques BACnet/IP de JCl et tiers 50 4 50 4
Nombre maximum de troncs BACnet MS/TP 1
Nombre maximum de périphériques BACnet MS/TP par tronc 50 4 50 4
Nombre maximum de périphériques BACnet MS/TP par tronc (tiers inclus) 32 4 32 4
Nombre maximum de troncs N2 1
Nombre maximum de périphériques N2 par tronc 50 4 50 4
Nombre maximum d’appareils LON par tronc 64 4 64 4
Nombre maximum de troncs LON 1
Nombre max. de troncs de bus de terrain distants 0
Nombre maximum d'objets dans le périphérique 2500 2500 2500 2500
Bus SA 1
Ports USB pour LonWorks, RS-232, M-Bus4 vwx1571219232602.html#uvl1559054434231__usb 2
Intégration VND MAX 4
Port Ethernet

1: SNC25150-0, SNC25150-4, SNC16120-0, SNC16120-04

2: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H, SNC16121-04, SNC16121-04H

Clavier à l’écran embarqué SNC25151-0H, SNC25151-04H, SNC16121-0H, SNC16121-04H
Type de serveur parent pris en charge
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
Remarque : Tous les appareils sont pris en compte en ce qui concerne la limite de capacité globale du SNC. Par exemple, vous ne pouvez pas connecter 50 appareils MS/TP et 50 appareils BACnet/IP à un SNC2515x -0.
Tableau 4. Informations de commande d'accessoires pour SNC

Code produit

Description

TL-MAP1810-xx

Serveur Web de poche qui offre une interface utilisateur mobile sans fil pour les thermostats, petites unités de toit et régulateurs de terrain Metasys. Pour identifier le produit adapté à votre pays, reportez-vous à la page Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

Remarque : La version initiale prend uniquement en charge les communications MAP avec régulateurs d'équipement connectés au bus FC et non à l'application au sein du SNC (incluse dans des versions ultérieures).

AS-XFR100-1

Transformateur de puissance avec boîtier, classe 2, 24 V CA, puissance maximale de sortie de 92 VA.

AS-XFR010-1

Transformateur de puissance sans boîtier, classe 2, 24 V CA, puissance de sortie maximale de 92 VA.

ACC-USBLON-0 5

Adaptateur USB - LonWorks. Inclut un support de montage sur rail DIN. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNC.

ACC-USBRS232-05

Adaptateur USB vers RS-232. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNC.

ACC-TBKINOUT-0 Kit de remplacement de borniers d'entrée et de sortie pour les produits SNC, CG, CV et XPM. Le kit inclut des borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions (5 unités de chaque). 30 borniers au total.
ACC-TBKPWFCSA-0 Kit de borniers de remplacement pour borniers d'alimentation, de bus FC et de bus SA. Tous les borniers sont amovibles et étiquetés. Le kit inclut 5 borniers de chaque type.
MS-FCP-0

Licence d'activation des fichiers de progiciel de régulateur d'équipement Metasys nécessaire à l'outil CCT (Controller Configuration Tool).

TL-CCT-0

Licence d'activation du logiciel CCT Metasys pour un utilisateur.

TL-SCT-0

Logiciel SCT (System Configuration Tool) pour les installations locales. Logiciel nouveau projet pour les sites sur lesquels aucune version antérieure du SCT n'est installée.

TL-SCT-6

Logiciel SCT (System Configuration Tool) pour les installations locales. Logiciel de mise à niveau pour les versions précédentes du SCT devant être mises à niveau vers la dernière version.

Tableau 5. Informations de commande d'accessoires M-Bus

Code produit

Description

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 Vca/Vcc (Connexion RS-232) ; nécessite un adaptateur ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max., 24 Vca/Vcc (connexion IP)

SIS-MBUSNCLH-0E

Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 Vca (connexion IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 24 Vca/cc

SIS-MBUSRPLH-0E

Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 230 Vca

INT-DX-KAB01

Câble de connexion série en option SUB-D-à-RJ-12 pour une utilisation avec SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB Adaptateur Mikro-Master USB–M-Bus jusqu’à 10 périphériques M-Bus.
Remarque : Commandez cet accessoire, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
Remarque : Marché européen : commandez les accessoires SISMBUSxxxx-0E et INT-DX-KAB01 sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d'Essen.
Remarque : Commandez l’accessoire MR003USB, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
Tableau 6. Informations de commande d'accessoires pour KNX

Numéro du code produit

Description

SIS-KNXNIXL-0E

Module d’interface KNX IP permettant de connecter la ligne KNX au moteur de réseau

SIS-KNXNRXL-0E

Routeur KNX IP permettant de connecter la ligne KNX à un moteur de réseau via Ethernet, incluant une fonctionnalité de couplage de ligne ou de zone

Remarque : Marché européen : commander ces accessoires KNX sur AOMS auprès du centre de distribution Johnson Controls d'Essen.
Tableau 7. Informations de commande de la formation sur l'outil Modbus

Numéro de la formation

Titre et description de la formation

C-10077-EN

Formation au logiciel de l'outil VGE (Amérique du Nord)

L'outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées.

PTK-CONT-26

Formation au logiciel de l'outil VGE (Europe et Asie)

L'outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées.

Remarque : Les intégrations Modbus nécessitent une ou plusieurs tables de définition de fournisseur Modbus (VMD) pour des équipements tiers spécifiques. Vous pouvez acheter des tables auprès de votre antenne régionale Service d'intégration de systèmes (SIS), ou vous pouvez créer les tables à l'aide de l'outil Générateur de VMD Express (VGE). Pour obtenir une licence, veuillez assister à la formation figurant dans ce tableau.
1 Seuls les adaptateurs d’intégration USB pris en charge fonctionnent avec le SNC. Les autres adaptateurs d’intégration non pris en charge ne peuvent donc pas fonctionner avec le SNC.
2 Le SNC requiert la version 11.0 ou une version supérieure pour prendre en charge l'intégration d’un bus de terrain à distance.
3 Nombre limite d’objets suggéré pour maintenir les performances
4 Les adaptateurs LonWorks et RS-232 approuvés sont disponibles auprès de Johnson Controls. Les adaptateurs M-Bus sont directement disponibles auprès de leurs fournisseurs.
5 Les adaptateurs non homologués ne fonctionnent pas sur les ports USB du SNC.