Informations de commande et accessoires de la série CV - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

Page de catalogue des régulateurs de boîtiers VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tableau 1. Informations de commande de la série CV

Numéro du code produit

Description

M4 -CVM 03050-0

Régulateur de boîte à débit d’air variable avec actionneur intégré et capteur de pression différentielle digital (DPT).

Comprend : communication MS/TP et N2 ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

M4 -CVM 03050-0P

Régulateur de boîte à débit d’air variable avec actionneur intégré, signal de retour de position, et capteur DPT.

Comprend : communication MS/TP et N2 ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

M4 CVE 03050-0P

Régulateur de boîte à débit d’air variable avec actionneur intégré, signal de retour de position, et capteur DPT.

Comprend : communication BACnet/SC et BACnet/IP ; 8 points (3 UI, 2 CO et 3 BO) ; horloge en temps réel ; entrée 24 Vca.

Remarque : M4 -CVM 03050-0PG et M4 Le modèle -CVE 03050-0PG est compatible avec les exigences de la loi Buy American Act.
Tableau 2. Accessoires de la série CV (à commander séparément)

Numéro du code produit

Description

Modules d’extension série XPM

Se reporter au document M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) pour obtenir la liste complète des modules d'extension disponibles.
Modules d’extension série IOM

Voir Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) pour obtenir la liste complète des modules d'extension disponibles.

TL-CCT-0

Licence d’activation du logiciel Controller Configuration Tool (CCT) pour un utilisateur

MS -FCP-0

Licence d’activation des fichiers de microprogramme de régulateur d’équipement Metasys nécessaires pour l’outil CCT

TL-CWCVT-0

Convertisseur de communication qui fournit une connexion sans fil temporaire entre un appareil hôte et des régulateurs d'équipement prenant en charge le protocole BACnet MS/TP.

M4 -DLK 0350-0

Afficheur du régulateur local, couleur, 8,9 cm (3,5 po) et clavier de navigation

NS-ATV7003-0 Outil d’équilibrage de VAV de poche
Sondes réseau de série NS

Voir le document NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) pour obtenir une description de modèles de capteurs spécifiques.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptateur de câble pour connexion des sondes 8 broches de la série TE-6700

NS-WALLPLATE-0 Plaque de fixation murale pour sondes réseau sans fil

Sondes d’ambiance sans fil de la série WRZ

Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour obtenir une description de modèles de sonde spécifiques.

WRZ-7860-0

Récepteur pour systèmes sans fil un à un (one to one) de détection de la température ambiante : fonctionne avec les capteurs de température ambiante de la série WRZ. Voir le document WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) pour la liste complète des produits disponibles.

WRZ-SST-120

Outil sans fil SST (System Survey Tool) (à utiliser avec les systèmes WRZ et WRZ-7860 de faible puissance (10 mW))

Voir instructions d'Installation de l'outil de détection sans fil WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55) pour les instructions d'utilisation.

ZFR-HPSST-0

Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Voir le document Hi Power Survey Tool Installation Document (LIT-24-11461-00012) pour les instructions d’utilisation.

Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro

Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

La clé matérielle USB ZFR fournit une connexion sans fil via le CCT pour permettre la mise en service sans fil des régulateurs CGM et CVM. Il permet également d’utiliser l’outil ZFR Checkout Tool (ZCT), outil de validation de la connectivité, dans le CCT.

Remarque : ZFR-USBHA-0 n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.
Remarque : Le ZFR-USBHA-0 remplace le dongle USB IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Voir l'aide ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292) ou le document WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356) pour obtenir plus d’informations sur la clé matérielle ZFR-USBHA-0 ZFR.

Y64T15-0

Transformateur, primaire 120/208/240 Vca à secondaire 24 Vca, 92 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 72,2 cm (30 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65A13-0

Transformateur, primaire 120 Vca à secondaire 24 Vca, 40 VA, installation sur pieds, câbles primaires de 20,32 cm (8 po) et secondaires de 76,2 cm (30 po), classe 2

Y65T31-0

Transformateur, primaire 120/208/240 V CA à secondaire 24 V CA, 40 VA, Fixation par pattes (Y65AR +), Câbles primaires 20,32 cm (8 po), bornes à vis secondaires, classe 2

Y65T42-0

Transformateur, Primaire 120/208/240 V CA à secondaire 24 V CA, 40 VA, Fixation par moyeu (Y65SP +), 20,32 cm (8 po), câbles primaires et bornes à vis secondaires, classe 2

MS-FIT100-0

L’outil d'inspection de terrain ou FIT est un appareil de poche dont l’interface utilisateur sert à tester et dépanner le bus de communications RS-485 fonctionnant selon le protocole BACnet MS/TP qui relie les régulateurs de surveillance et les régulateurs d’équipement aux interfaces de points.

Le FIT peut être utilisé pour vérifier le câblage du bus RS-485 MS/TP ainsi que pour vérifier la bonne communication des régulateurs de surveillance et des régulateurs d’équipement connectés au bus. Le FIT peut être utilisé aussi bien sur le bus FC que sur le bus SA.

TL-BRTRP-0

BACnet/IP de poche au routeur MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de bornier de remplacement d'alimentation, de Bus FC et de Bus SA pour SNC, Série CG, série CV, CCM et série XPM de les produits. Le Kit inclut 5 borniers de chaque type. 15 borniers au total.

ACC-TBKINOUT-0

Kit de bornier d'entrée et de sortie de remplacement pour SNC, Série CG, série CV, CCM et série XPM de les produits. Le Kit inclut 5 borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions. 30 borniers au total.

ACC-CVDPT-0R

Capteur DPT de remplacement avec raccords cannelés pour régulateurs VAV série CV avec cartes Rév. B, code de date à partir de RY12106.

M4 -CVACT-0R Kit d'actionneur de remplacement pour les régulateurs de la série M4 -CV.