Caractéristiques techniques de la série CV - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

Page de catalogue des régulateurs de boîtiers VAV de la série M4-CV

Product name
M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tableau 1. Caractéristiques techniques des régulateurs série CV
Spécification Description

Alimentation requise

24 V CA (nominal, 20 V CA minimum/30 V CA maximum), 50/60 Hz, alimentation classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité SELV (Europe)

Consommation électrique

Généralement 10 VA, 14 VA maximum1

Remarque : La fonctionnalité USB n’est actuellement pas prise en charge.

Source d’alimentation

Les bornes d’alimentation de +15 V CC fournissent un courant total de 35 mA. Quantité 1 située dans des bornes universelles IN - pour périphériques d’entrée actifs (3 fils)

Conditions ambiantes

En fonctionnement: de 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F)

Stockage: -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

Moteurs de réseau

M4 Modèles CVM: Tous les types de modèles de moteurs de réseau

M4 -CVE 03050-0P: Tous les modèles de moteurs de réseau à la version R9.0 ou ultérieure.

Protocole de communication

M4 Modèles CVM: BACnet MS/TP, N2, protocole sans fil Zigbee pris en charge également (au niveau des Bus FC et pour les capteurs) avec du matériel supplémentaire.

M4 -CVE 03050-0P: BACnet/SC ou BACnet/IP

Adressage des appareils pour BACnet MS/TP

Adresse décimale utilisant les trois sélecteurs rotatifs : adresses de régulateurs valides 4-127

Numéro du régulateur Ethernet

3 sélecteurs rotatifs pour attribuer un numéro unique à chaque régulateur afin d'identifier physiquement le régulateur et de le relier aux plans du bâtiment ; numéros de régulateur valides compris dans la plage 0-999

Adressage des appareils pour N2 Adresse décimale utilisant les trois sélecteurs rotatifs: adresses de régulateurs valides 1253

Bus de communication

M4 Modèles CVM: BACnet MS/TP (par défaut), N2. Les régulateurs de la série CV prennent en charge la fonctionnalité sans fil pour le bus FC et pour les capteurs avec du matériel supplémentaire.

Bus FC 3 fils entre le régulateur de surveillance et les régulateurs d’équipement
Remarque : Pour plus d’informations voir le document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .

M4 -CVE 03050-0P:

BACnet/IP (par défaut) ; BACnet/SC

Deux ports Ethernet 10/100 Mbits ; connecteur RJ-45 8 broches

Tous les modèles de la série CV: bus SA 4 fils entre le régulateur d'équipement, les capteurs réseau et d'autres détecteurs/actionneurs, avec un fil pour alimentation source 15 Vcc (depuis le régulateur d'équipement) jusqu'aux appareils de bus

Processeur

Microcontrôleur Renesas RX64M 32 bits

Mémoire vive

16 Mo de mémoire Flash et 8 Mo de SDRAM

Alimentation de secours de l'horloge en temps réel

Un super condensateur assure l’alimentation à l’horloge temps réel intégrée pendant 72 heures au minimum lorsque le régulateur n’est plus alimenté.

Capacités d’entrée et de sortie

3 – Entrées universelles: définition: 0 à 10 Vcc, 0 à 600 k ohms ou Contact sec binaire

2 sorties configurables: définition:0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca

3 sorties binaires: définition:Triac 24 Vca (alimentation interne )

Résolution entrée universelle (UI)/Précision sortie configurable (CO)

Mode Entrée analogique de l'IU: Résolution de 15 bits sur les IU

Mode Sortie analogique CO: 0 à 10 Vcc ±200 mV

Capteur de pression différentielle de l’air

Plage: -2 po à 2 po H2O

Caractéristiques de performance :

Précision typique dans des conditions de fonctionnement à température ambiante: +/- 0,5% pouce d'eau pleine échelle

La précision typique à la pression zéro (nulle) est de +/-0,0006 pouce d’eau

Caractéristiques de l’actionneur

4 N-m (35 lb-po) longueur minimale de l’arbre = 44 mm (1-3/4 po) (si fourni)

Fin de contrat

Entrées/Sorties: Borne à vis enfichables

Bus FC, Bus SA et alimentation: Borniers à vis enfichables à 4 fils et à 4 fils

FC et Ports modulaires de Bus SA: Prises modulaires RJ-12 6 broches

Remarque : La borne de bus FC et le port de bus FC ne sont disponibles que sur les modèles CVM.

Montage

Se fixe sur l’arbre du clapet à l’aide d’une vis unique de blocage et au conduit à l’aide d’une seule vis de fixation

Boîtier

Matériau de l'enceinte: polycarbonate et ABS UL94 5 VB; auto-extinguible

Classe de protection: IP20 (IEC529)

Dimensions

(Hauteur x largeur x profondeur)

165 mm x 125 mm x 73 mm (6.5 in. x 4.92 in. x 2.9 in.)

Du centre de la plate-forme de sortie au centre de l'entretoise Captive: 135 mm (5-5/16 po)

Poids

0.69 kg (1.52 lb)

Conformité

États-Unis :

Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l’énergie.

Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A de la norme FCC.

Convient à l’utilisation dans d’autres volumes d’air environnementaux (Plénum), conformément à l’article 300.22 (C) du code national de l’électricité (NEC).

 

Canada :

Homologué UL, Dossier E107041, CCN,/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation.

Conformité Industry Canada, ICES-003

Europe :

Le marquage CE - Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM et de la directive RoHS.

Australie et Nouvelle-Zélande :

émissions conformes Regulatory Compliance Mark (RCM), Australie/NZ.

 

BACnet International: Test BACnet Laboratories™ (BTL) Révision 18 du protocole homologué et certifié régulateur B-AAC (BACnet Advanced Application Controller), basé sur la norme ANSI/ASHRAE 135-2020

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Les caractéristiques de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consulter le bureau local de Johnson Controls. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une application impropre ou d’un usage abusif de ses produits.

1 La puissance nominale VA ne tient pas compte de l’alimentation fournie aux périphériques connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 60 VA supplémentaires (maximum).