Informations sur les modèles de la série XPM - Metasys - LIT-1901145 - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Modules Catalog Page - 13.0

Page de catalogue des modules d’extension M4-XPM

Product
Document number
LIT-1901145
Version
13.0
Revision date
2024-04-12
Product status
Active
Tableau 1. Informations sur la série XPM (nombres de types de points inclus)
    M4 -XPM 04060-0 M4 -XPM 09090-0 M4 -XPM 18000-0
Protocoles de communication BACnet MS/TP
Prises modulaires Port de Bus SA/FC: prise modulaire RJ-12 à 6 broches
Types de points Signaux acceptés Nombre de points
Entrée universelle (UI)

Alimentation 15 V CC (fournit 100 mA de courant total)

Entrée analogique - Mode tension (0-10 V CC)

Entrée analogique - Mode intensité (4-20 mA)

Entrée analogique - Mode résistance (0-600k ohms), RTD (1k Nickel [capteur Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Type L, 2,252k Type 2)

Entrée binaire, mode maintien des contacts secs

Entrée universelle Commun

3 7 0
Entrée binaire (BI)

Entrée binaire, mode maintien des contacts secs

Entrée binaire - Mode accumulateur/Compteur d’impulsions

Entrée binaire Commun

1 2 18
Sortie configurable (CO)

Sortie analogique - Mode tension (0-10 V CC)

Sortie binaire, mode Triac 24 V CA

Signal de sortie analogique commun

Signal de sortie binaire commun

4 4 0
Sortie analogique (AO)

Sortie analogique - Mode tension (0-10 V CC)

Sortie analogique - Mode intensité (4-20 mA)

Signal de sortie analogique commun

0 2 0
Sortie binaire (BO)

Sortie binaire - Triac 24 V CA (Source d’alimentation externe)

Sortie binaire Commun

2 3 0