| M4 -XPM 04060-0 | M4 -XPM 09090-0 | M4 -XPM 18000-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Protocoles de communication | BACnet MS/TP | |||
| Prises modulaires | Port de Bus SA/FC: prise modulaire RJ-12 à 6 broches | |||
| Types de points | Signaux acceptés | Nombre de points | ||
| Entrée universelle (UI) |
Alimentation 15 V CC (fournit 100 mA de courant total) Entrée analogique - Mode tension (0-10 V CC) Entrée analogique - Mode intensité (4-20 mA) Entrée analogique - Mode résistance (0-600k ohms), RTD (1k Nickel [capteur Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k Type L, 2,252k Type 2) Entrée binaire, mode maintien des contacts secs Entrée universelle Commun |
3 | 7 | 0 |
| Entrée binaire (BI) |
Entrée binaire, mode maintien des contacts secs Entrée binaire - Mode accumulateur/Compteur d’impulsions Entrée binaire Commun |
1 | 2 | 18 |
| Sortie configurable (CO) |
Sortie analogique - Mode tension (0-10 V CC) Sortie binaire, mode Triac 24 V CA Signal de sortie analogique commun Signal de sortie binaire commun |
4 | 4 | 0 |
| Sortie analogique (AO) |
Sortie analogique - Mode tension (0-10 V CC) Sortie analogique - Mode intensité (4-20 mA) Signal de sortie analogique commun |
0 | 2 | 0 |
| Sortie binaire (BO) |
Sortie binaire - Triac 24 V CA (Source d’alimentation externe) Sortie binaire Commun |
2 | 3 | 0 |