Fonctions et avantages - Metasys - LIT-1901145 - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Modules Catalog Page - 13.0
Page de catalogue des modules d’extension M4-XPM
- Product
- Document type
- Catalog Page
- Document number
- LIT-1901145
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-04-12
- Product status
- Active
- Emballage moderne et élégant
- Pour un aspect industriel moderne et esthétique.
- Plate-forme matérielle et logicielle standard
- Utilise une conception matérielle commune sur l’ensemble de la famille de produits pour prendre en charge les pratiques de câblage et flux d’installation standardisés. Utilise également une conception logicielle commune pour prendre en charge l’utilisation d’un outil unique pour les applications de contrôle, la mise en service et le dépannage afin de minimiser la formation technique.
- Possibilité de résider sur le bus FC ou le bus SA
- Pour plus de flexibilité au niveau des applications
- Homologué BACnet Testing Laboratories (BTL) et certifié
- Assure la compatibilité et l’interopérabilité avec d’autres appareils homologués BTL. BTL est une agence tierce, qui établit la validité des produits BAS des vendeurs au regard du protocole Bacnet répondant aux normes de l’industrie.
- Détection BACnet automatique
- Pour faciliter l’intégration dans un système de GTB Metasys
- Prise en charge de ZFR Pro sans fil
- La prise en charge de ZFR Pro sans fil constitue une alternative sans fil au réseau câblé MS/TP câblé FC, offrant flexibilité et mobilité des applications avec un minimum de perturbations pour les occupants du bâtiment, et simplifie et accélère également les remplacements.
- Unités terminales à vis enfichables
- Borniers d’E/S enfichables permettant aux installateurs électriciens et aux techniciens de terrain d’installer rapidement et facilement un régulateur et d’en effectuer l’entretien sans avoir à débrancher et à rebrancher le câblage d’E/S
- Adresse MS/TP décimale définie avec trois commutateurs rotatifs
- Des commutateurs rotatifs faciles à utiliser définissent l’adresse MS/TP au format décimal.
- Entrées universelles et sorties configurables
- Plusieurs options de signal permettent de proposer une flexibilité d’entrée/sortie.
- Interrupteur de fin de ligne (EOL)
- Pour utiliser les régulateurs en tant qu'appareils de terminaison sur les bus de communication