Caractéristiques techniques du SCT - Metasys - LIT-1900198 - Software Application - System Configuration Tool - 14.0

Page de catalogue de l'outil SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900198
Version
14.0
Revision date
2021-03-16

Pour les instances où le SCT est installé sur le même ordinateur que le logiciel ADS/ADX, reportez-vous aux caractéristiques du document Application and Data Server (ADS/ADX) Product Bulletin (LIT-1201525). Pour les applications où le SCT est installé sur un ODS, reportez-vous aux spécifications du document Open Data Server (ODS) Product Bulletin (LIT-12011943).

Remarques :
  • Reportez-vous au Bulletin technique Directives réseau et informatique pour les professionnels des systèmes BAS (LIT-1201279) pour obtenir les paramètres spécifiques du système d’exploitation Microsoft Windows pouvant être requis pour la configuration de votre système Metasys.
  • Pour plus d’informations sur l’application de licences Microsoft SQL Server, reportez-vous au document Microsoft SQL Server Licensing Guide pour l’édition de Microsoft SQL Server installée.
Tableau 1. Configuration système requise pour le SCT

Code de produit

TL-SCT-0 : Logiciel de nouveau projet

TL-SCT-6 : Logiciel de mise à niveau

Plate-forme de serveur complète

Processeur Intel® Core™ i7 dernière version avec 4 cœurs minimum

Au minimum 20 Go d'espace disque dur disponible. Utilisez un disque SSD (Solid State Drive) pour améliorer considérablement les performances par rapport aux autres types de disques durs.

RAM de 16 Go (4 Go de RAM minimum)

Plateforme d’ordinateur de bureau

Intel Core 2 Duo E6700 ou version ultérieure (Intel Core 2 Duo E4300 minimum)

Au minimum 20 Go d'espace disque dur disponible. Utilisez un disque SSD (Solid State Drive) pour améliorer considérablement les performances par rapport aux autres types de disques durs.

RAM de 16 Go (4 Go de RAM minimum)

Windows Server 2019

Systèmes d'exploitation de plateforme de serveur complet et logiciels de bases de données pris en charge

Remarque : Si vous installez le SCT sur un serveur autonome et non sur un serveur Metasys, vous pourrez également utiliser les versions Express de Microsoft SQL Server.

Windows Server 2019 (version 1803 ou ultérieure) (64 bits)

Prend en charge Microsoft SQL Server 2019 (64 bits), SQL Server 2017 avec CU17 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Standard avec SP2 CU10 (64 bits), ou Microsoft SQL Server 2014 avec SP3 CU4.

Windows Server 2016 avec Update KB4489890 (64 bits)

Prend en charge Microsoft SQL Server 2019 (64 bits), SQL Server 2017 avec CU17 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Standard avec SP2 CU10 (64 bits), ou Microsoft SQL Server 2014 avec SP3 CU4 (64 bits).

Systèmes d'exploitation de plateforme d'ordinateur de bureau et logiciels de bases de données pris en charge

Windows® et Windows 10 Enterprise Editions versions 1903, 1909, et 2004 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 ultérieures à la version 2004, nous évaluerons et certifierons que le logiciel Metasys peut prendre en charge les mises à jour avant de fournir des consignes d’assistance.

Prend en charge Microsoft SQL Server 2019 Express (64 bits), Microsoft SQL Server 2017 Express avec CU17 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Express avec SP2 CU10 (64 bits), ou Microsoft SQL Server 2014 Express avec SP3 CU4 (64 bits).

Remarque : La mise à jour de Windows 10 version 1903 est requise pour tout ordinateur Windows 10 exécutant le logiciel Metasys 11.0, y compris l’ADS, l’ADX, l’ODS et toute application logicielle Metasys. Vérifiez que cette mise à jour a été effectuée avant d’installer le logiciel Metasys 11.0. Si vous effectuez une mise à niveau vers Metasys version 11.0 et si vous ne disposez pas de cette mise à jour, vous devez désinstaller la version précédente de tous les logiciels Metasys, appliquer la mise à jour de Windows 10 version 1903, puis procéder à la mise à niveau vers Metasys 11.0.

Windows 8.1 Pro et Windows 8.1 Entreprise Editions avec la mise à jour KB2919355) (64 bits)

Prend en charge Microsoft SQL Server 2017 Express avec CU17 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Express avec SP2 CU10 (64 bits), ou Microsoft SQL Server 2014 Express avec SP3 CU4 (64 bits).

Logiciel de navigateur Web pris en charge pour les ordinateurs client Metasys

Microsoft® Edge® version 44 ou ultérieure, Apple® Safari® 11 ou ultérieure et Google® Chrome™ Version 78 ou ultérieure.

D’autres navigateurs, comme Mozilla® Firefox®, peuvent également être utilisés mais ne sont pas totalement pris en charge.

Remarque : Utilisez un navigateur Web pour télécharger l'application Launcher. Une fois installée, vous pouvez utiliser l'application Launcher pour vous connecter à l'interface utilisateur du SCT. Vous pouvez également utiliser les navigateurs web pour accéder à l’interface utilisateur du Portail de gestion du site (SMP), à l’interface utilisateur Metasys, à Metasys UI Offline, et aux sites SCT Pro. Vous pouvez également ajouter un signet à l’interface utilisateur Metasys, à Metasys UI Offline et aux sites SCT Pro.

Communication réseau pour les ordinateurs client System Configuration Tool (SCT) Metasys

Carte d'interface réseau Ethernet 10/100/1 000 Mb/s (réseau 100 Mb/s ou plus)

Progiciels en option

Remarque : La licence pour le SCT version 14.0 n’est pas incluse avec le logiciel du serveur Metasys. Vous devez obtenir une licence pour chaque installation de SCT ainsi qu’une licence pour les progiciels de régulateur de terrain afin d’être en mesure de télécharger des fichiers .caf.