Les modèles de SNC répertoriés dans les tableaux suivants sont également disponibles en version reconditionnée. Pour commander une version reconditionnée, ajoutez un R après le numéro de code du produit.
Numéro du code produit |
Description |
---|---|
M4-SNCxxxxx-0x |
Série de moteurs de contrôle de réseau SNC Tous les modèles de SNC possèdent les éléments suivants :
|
M4-SNC25152-0G |
Modèle conforme à la norme Buy American, modèle de moteur de contrôle de réseau SNC. |
M4-SNC25152-0HG |
Modèle conforme à la norme Buy American du moteur de contrôle de réseau SNC avec afficheur intégré. |
Caractéristiques | SNC2515x-0 SNC2515x-0H SNC25152-0G 1 SNC25152-0HG1 |
SNC2515x-04 SNC2515x-04H |
SNC1612x-0 SNC1612x-0H |
SNC1612x-04 SNC1612x-04H |
---|---|---|---|---|
Succède à | Série NCE25 | Série NCE25 | Série NCE25 | Série NCE25 |
Entrées et sorties intégrées |
|
|
||
Interfaces de communication |
|
|||
Nombre maximum de dispositifs autorisés pour l'ensemble des intégrations. Par exemple, MS/TP+IP. Inclut les appareils et les intégrations VND via des routeurs. | 96 | 4 | 60 | 4 |
Nombre max. de troncs BACnet/IP 4 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre max. d'appareils BACnet/IP par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre max. de troncs BACnet/SC 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre max. d’appareils BACnet/SC par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre max. de troncs BACnet MS/TP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils Johnson Controls uniquement ) | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre max. d'appareils BACnet MS/TP par tronc (appareils tiers inclus) | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre max. de troncs N2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre de périphériques N2 mappés par tronc | 50 | 4 | 50 | 4 |
Nombre max. d’appareils LON par tronc | 64 | 4 | 60 | 4 |
Nombre maximum de troncs LON | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nombre max. de troncs de bus de terrain distants 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nombre max. d'appareils de contrôle de bus de terrain distant Johnson Controls par bus | 32 | 4 | 32 | 4 |
Nombre maximum d'appareils de bus de terrain distant par bus (appareils tiers inclus ) | 16 | 4 | 16 | 4 |
Nombre maximum d'objets dans l'appareil 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Type de serveur parent pris en charge |
|
|||
Pilotes d'intégration pris en charge |
|
|||
Système d'exploitation | Wind River® Linux LTS 19 (LTS = support à long terme) | |||
Microprocesseur | Processeur DualLite NXP i.MX6 | |||
Mémoire | 2 Go de RAM DDR3 et 16 Go de mémoire flash eMMC | |||
Interface utilisateur | Interface utilisateur Metasys, à partir de la version 13.0 |
Numéro du code produit |
Description |
---|---|
AS-XFR100-1 |
Transformateur de puissance avec boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de 92 VA. |
AS-XFR010-1 |
Transformateur de puissance sans boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de 92 VA. |
ACC-PWRKIT-1A24 |
Alimentation électrique, kit de bureau, 90-264 V CA à 24 V CC, 65 W, avec un cordon d'alimentation CA incluant un transformateur d'alimentation (États-Unis), sans boîtier, classe 2, 24 Vca, puissance maximale de 92 VA. |
ACC-PWRKIT-1E24 |
Alimentation électrique, kit de bureau, 90-264 V CA à 24 V CC, 65 W, avec cordon d'alimentation CA incluant une fiche Europe. |
ACC-USBLON-0 8 |
Adaptateur USB-LonWorks. Inclut un support de montage sur rail DIN. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNC. Remarque : Pour obtenir de l’assistance ACC-USBxxxx-x, reportez-vous au
M4-SNC1612x-0 and M4-SNC2515x-0 Installation
Guide (Part No. 24-10143-01892)
fichier .
|
ACC-USBMBUS-01 | Convertisseur USB-MBus jusqu’à 100 unités de charge. Testé et validé pour une utilisation avec des moteurs de réseau de supervision SNC et SNE. Remarque : Pour obtenir de l’assistance ACC-USBxxxx-x, reportez-vous au
M4-SNC1612x-0 and M4-SNC2515x-0 Installation
Guide (Part No. 24-10143-01892)
fichier .
|
ACC-USBRS232-01 | Adaptateur USB vers RS232. Testé et approuvé pour une utilisation avec le SNC. Remarque : Pour obtenir de l’assistance ACC-USBxxxx-x, reportez-vous au
M4-SNC1612x-0 and M4-SNC2515x-0 Installation
Guide (Part No. 24-10143-01892)
fichier .
|
ACC-USBETH-01 |
Adaptateur USB-Ethernet avec vitesse de transmission 100/10 Mbps contrôlée via le moteur réseau. Propose une isolation optique 4KV. LAN Ethernet pris en charge par l'intermédiaire d'une interface de prise RJ-45. Testé et validé pour une utilisation avec des moteurs de réseau de supervision SNC et SNE. Convient pour les intégrations BACnet et IP. Remarque : Cet adaptateur Ethernet ne prend pas en charge BACnet/SC à cette version
Remarque : Pour obtenir de l’assistance ACC-USBxxxx-x, reportez-vous au
M4-SNC1612x-0 and M4-SNC2515x-0 Installation
Guide (Part No. 24-10143-01892)
fichier .
|
ACC-USBRS485-01 | Adaptateur USB-RS485. Testé et validé pour une utilisation avec des moteurs de réseau de supervision SNC et SNE. Remarque : Pour obtenir de l’assistance ACC-USBxxxx-x, reportez-vous au
M4-SNC1612x-0 and M4-SNC2515x-0 Installation
Guide (Part No. 24-10143-01892)
fichier .
|
ACC-TBKINOUT-0 | Kit de bornier d’entrée et de sortie de remplacement pour SNC, CG, CV et XPM. Le Kit inclut 5 borniers d'entrée et de sortie à 2, 3 et 4 positions. 30 borniers au total. |
ACC-TBKPWFCSA-0 | Kit de borniers de remplacement pour borniers d'alimentation, de bus FC et de bus SA. Tous les borniers sont amovibles et étiquetés. Le kit inclut 5 borniers de chaque type. |
JC-RTR11002-0 |
Routeur BACnet prenant en charge le tronc du régulateur de terrain (FC) BACnet MS/TP. Nécessite une alimentation de 24 V CA Comprend un port Ethernet. Prend en charge un maximum de 100 appareils sur le tronc MS/TP, limité à 32 appareils pour le Bus de terrain distant. |
JC-GTW11002-0 |
Dispositif d'interface de communication Modbus Gateway qui permet d'intégrer jusqu “à 100 appareils Modbus tiers dans le système d”automatisation du bâtiment pour surveiller et réguler un large éventail d'équipements CVC, de compteurs, de centrales d'alarme incendie et d'éclairage. Vous pouvez configurer la passerelle pour le protocole d'application Modbus IP ou RTU Modbus. |
MS-FCP-0 |
Licence d'activation des fichiers de progiciel de régulateur d'équipement Metasys nécessaire à l'outil CCT (Controller Configuration Tool). |
TL-CCT-0 |
Licence d'activation du logiciel CCT Metasys pour un utilisateur. |
TL-CWCVT-0 |
Convertisseur de communication qui fournit une connexion sans fil temporaire entre un appareil hôte et des régulateurs d'équipement prenant en charge les protocoles BACnet MS/TP. |
TL-SCT-0 |
Logiciel SCT (System Configuration Tool) pour les installations locales. Logiciel nouveau projet pour les sites sur lesquels aucune version antérieure du SCT n'est installée. |
TL-SCT-6 |
Logiciel SCT (System Configuration Tool) pour les installations locales. Logiciel de mise à niveau pour les versions précédentes du SCT devant être mises à niveau vers la dernière version. |
TL-BUNDLEMS-0 | Tool Bundle Metasys, Nouveau |
M4-DLK0350-0 |
Afficheur du régulateur local, couleur, 89 mm (3,5 pouces) avec clavier de navigation |
Sondes d’ambiance sans fil de la série WRZ |
Voir le document WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) pour obtenir une description de modèles de sonde spécifiques. |
WRZ-7860-0 |
Récepteur pour systèmes de sonde d’ambiance sans fil en direct - fonctionne avec les sondes d’ambiances de la série WRZ |
WRZ-SST-120 |
Reportez-vous aux instructions d’installation de l’outil du système de détection sans fil WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55) pour les instructions d’utilisation. |
ZFR-HPSST-0 | Outil sans fil SST (System Survey Tool) À utiliser avec le système WRG1830/ZFR183x de forte puissance et les capteurs WRZ de faible puissance (10 mW). Reportez-vous au guide d’installation de l’outil de détection sans fil ZFR-HPSST-0 (réf. 24-11461-00012) pour obtenir des instructions d’utilisation. |
Système de bus de terrain sans fil séries WRG1830/ZFR183x Pro |
Pour plus d'informations sur les produits nécessaires aux installations de bus de terrain sans fil et pour obtenir une liste des produits disponibles, voir la page WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
ZFR-USBHA-0 |
La clé matérielle USB ZFR fournit une connexion sans fil via le CCT pour permettre la mise en service sans fil des régulateurs CGM et CVM. Il permet également d’utiliser l’outil ZFR Checkout Tool (ZCT), outil de validation de la connectivité, dans le CCT. Remarque :
ZFR-USBHA-0 n’est pas compatible avec la série WRG1830/ZFR183x Pro.
Remarque : Le ZFR-USBHA-0 remplace le dongle USB IA OEM DAUBI_2400 ZFR. Voir l'aide ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292) ou le document WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356) pour obtenir plus d’informations sur la clé matérielle ZFR-USBHA-0 ZFR.
|
Numéro du code produit |
Description |
---|---|
SIS-MBUSSCLL-0E |
Convertisseur de niveau M-Bus pour 100 unités de charge max.; 24 Vca/Vcc (connexion RS-232); requiert ACC-USBRS232-0 adaptateur |
SIS-MBUSNCLL-1E | Convertisseur de niveau M-Bus jusqu’à 100 unités de charge, 24 Vca/Vcc (connexion IP) |
SIS-MBUSRPLL-0E |
Répéteur M-Bus pour 100 unités de charge max. ; 24 Vca/Vcc |
INT-DX-KAB01 |
Câble de connexion série en option SUB-D-à-RJ-12 pour une utilisation avec SIS-MBUSSCLL-0E |
ACC-USBMBUS-0 |
USB-to-MBConvertisseur de niveau us pour 100 unités de charge max. Testé et validé pour une utilisation avec des moteurs de réseau de supervision SNC et SNE. |
MR003USB |
Adaptateur Mikro-Master USB–M-Bus jusqu'à 10 appareils M-Bus Remarque : Commandez cet accessoire directement auprès du fournisseur, fabriqué par Relay GmbH.
|
Remarque : Pour le marché européen, commandez le SISMBUSxxxx-0E et INT-DX-KAAccessoires B01 sur AOMS auprès du centre de Distribution européen Johnson Controls.
Remarque : Commandez l’accessoire MR003USB, fabriqué par Relay GmbH, directement auprès du fournisseur.
|
Numéro de code de produit |
Description |
---|---|
GRIPIN01-S-KNX |
Module d’interface KNX IP permettant de connecter la ligne KNX au moteur de réseau |
GRIN01-KNX |
Routeur KNX IP permettant de connecter la ligne KNX à un moteur de réseau via Ethernet, incluant une fonctionnalité de couplage de ligne ou de zone |
Remarque : Marché européen:commandez ces accessoires KNX sur AOMS auprès du centre de Distribution européen de Johnson Controls.
Remarque : Lorsque vous utilisez GRIPIN01-S-KNX pour l'intégration SNx, utilisez le mode non sécurisé. Définissez le pilote Metasys sur N=ROUTING MODE et dans ETS, désactivez le mode sécurisé.
|
Numéro de la formation |
Titre et description de la formation |
---|---|
C-10077-EN |
Formation au logiciel de l'outil VGE (Amérique du Nord) L'outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées. |
C-10076-EN | Mise en service des intégrations Modbus. |
PTK-CONT-26 |
Formation au logiciel de l'outil VGE (Europe et Asie) L'outil VGE est nécessaire pour générer des tables de mappage Modbus personnalisées. |
Remarque : Les intégrations Modbus nécessitent une ou plusieurs tables de définition de fournisseur Modbus (VMD) pour des équipements tiers spécifiques. Vous pouvez acheter des tables auprès de votre antenne régionale Service d'intégration de systèmes (SIS), ou vous pouvez créer les tables à l'aide de l'outil Générateur de VMD Express (VGE). Pour obtenir une licence, veuillez assister à la formation figurant dans ce tableau.
|