Le nombre maximum d’intégrations simultanées prises en charge sur un moteur dépendent des capacités de traitement de la plate-forme du moteur.
Un NAE8500 ou un OAS qui s’exécute sur une plate-forme dotée de ressources appropriées peut prendre en charge simultanément un maximum de huit intégrations basées sur un fournisseur. Tous les moteurs basés sur NAE et SNx peuvent prendre en charge simultanément un maximum de deux intégrations basées sur un fournisseur. Les plates-formes intégrées telles que les moteurs basés sur NAE et SNx tendent à avoir des ressources limitées et certains protocoles tels que KNX, C•CURE-victor, OPC UA et Zettler peuvent être impactés en cas de combinaison avec d’autres intégrations basées sur un fournisseur. Les combinaisons telles que KNX + Modbus ne sont pas prises en charge sur ces types de modèles de moteurs et peuvent résulter en un comportement inattendu, si elles sont mises en œuvre. Le tableau suivant indique le nombre maximum d’intégrations simultanées qui sont prises en charge sur un moteur basé sur NAE ou SNx.
Type d’intégrations de fournisseurs | Nombre maximal d’intégrations simultanées prises en charge (pilotes de protocole standards) |
---|---|
Modbus (TCP ou RS-485) | 2 |
M-Bus | 2 |
KNX | 1 |
C•CURE-victor | 1 |
OPC Unified Architecture (UA) | 1 |
Zettler | 1 |