Caractéristiques techniques - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC1612x-0 - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - M4-SNC2515x-0H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Page de catalogue M4-SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active
Tableau 1. SNC2515x-0xx et SNC1612x-0xx

Spécification

Description

Alimentation requise

Tension nominale 24 V CA dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (20 V CA minimum à 30 V CA maximum)

Consommation électrique

33 VA maximum (alimentation principale)

Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l’alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA chacun, soit une consommation totale possible de 132 VA supplémentaires (maximum).
Source d’alimentation Bornes de l'alimentation de +15 Vcc fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d'entrées : cinq, sur les bornes d'entrée universelle ; pour appareils d'entrée actifs (3 fils)
Afficheur Afficheur de 61 mm (2,4 po), résolution 320 x 240 (modèles -0H et -04H uniquement)
Alimentation du bus SA 15 V à 240 mA maximum

Système d’exploitation

Wind River® Linux LTS 19 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6DualLite, 1 GHz, double cœur 32 bits Cortex A9

Mémoire

16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d’exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde des données d'exploitation

2 GO de SDRAM pour la mémoire dynamique des données d'exploitation

Résolution d’entrée universelle (UI)

Entrée: Convertisseur numérique-numérique 24 bits

Précision de la sortie analogique (AO)

Sortie: Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT), bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, OPC UA

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Interfaces réseau et série

1 port Ethernet: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-0H, SNC 25152-04, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-0H, SNC 16122-04 et SNC 16122-04H

2 ports Ethernet: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H, SNC 16121-04et SNC 16121-04H

port(s)Ethernet: 100/10 Mbit/s; connecteur RJ45 8 broches

Un port FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port SA (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port RS-485 isolé galvaniquement avec un bornier amovible à 4 broches

Un port de bus SA avec un bornier amovible à 4 broches

Deux ports USB A. Spécifications USB 2.0 et Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet: 100 ou 10 Mbit/s

Le moteur réseau réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec celui-ci, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série à isolation galvanique (Bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (sélectionnable)

Communication détecteur/actionneur (Bus SA): 38 400 bit/s

Conditions de température ambiante

En fonctionnement: de 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F)

Hors fonctionnement: de -40°C à 70°C (de -40°F à 158°F)

Conditions d’humidité ambiante

Stockage: de 5% à 95% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Fonctionnement: de 0% à 90% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Boîtier

Noir , mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Classe de protection IP: IP20

Classification d'inflammabilité UL: UL 94-5 VB

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur 3 clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)

250 mm x 145 mm x 45.5 mm (9.84 in. x 5.71 in. x 1.79 in.)

Poids

0,65 kg (1,433 lb)

Conformité

États-Unis: homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A

 

Canada: homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM.

Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande

 

BACnet International: BTL 135-2020 B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 18

 

FIPS 140-2 Niveau 1: Conforme à la norme FIPS des composants.

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Les spécifications de performance sont nominales et conformes aux normes acceptables de l’industrie. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consultez le bureau Johnson Controls® local. Johnson Controls ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise application ou d'une mauvaise utilisation de ses produits.