Introduction - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC16120-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNC16121-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25150-0 - M4-SNC25150-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25151-04 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - 12.0

Page de catalogue M4-SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
12.0
Revision date
2023-05-25
Product status
Active

La série SNC Metasys de moteurs de contrôle des réseaux est une gamme hybride et unifiée qui permet la supervision et le contrôle des équipements. La série SNC joue un rôle clé dans l'architecture du système Metasys. Lorsqu'ils sont utilisés comme moteurs de réseau, les SNC connectent les réseaux des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB) aux réseaux IP. Ils assurent la gestion du réseau et la coordination du contrôle à l’échelle du système sur un ou plusieurs réseaux de régulateurs d’équipement, notamment les appareils suivants :

  • Régulateurs d'équipements à usage général série CG
  • Régulateurs de boîtiers VAV série CV
  • Régulateurs d’équipements de terrain séries FEC et FAC
  • Régulateurs de boîtiers VAV série VMA
  • Régulateurs d’équipements terminaux série TEC
  • Régulateurs d’équipement série LN
  • régulateurs d'équipement tiers.

Outre ses capacités de régulation et de supervision, la série SNC offre également des interfaces d’entrées et de sorties (E/S) intégrées et une logique programmable pour fournir des capacités de régulation directe des systèmes CVC et d’autres équipements d’un bâtiment. Le modèle SNC2515x possède 40 points d'E/S en tout (25 entrées et 15 sorties). Le modèle SNC1612x possède 28 points d'E/S en tout (16 entrées et 12 sorties). Les deux premiers chiffres du code produit représentent le nombre d'entrées (SNC2515x) et les deux chiffres suivants représentent le nombre de sorties (SNC2515x). Pour une liste complète des régulateurs et des fonctionnalités, voir gld1653398919089.html#uvl1559054434231__table_a2d_2mr_f3b. Les SNC dont le suffixe est -0H ou -04H disposent d'un afficheur couleur et d'un clavier de navigation.

La série SNC succède aux moteurs de contrôle de réseau de la série NCE, offrant des capacités de supervision et de contrôle des équipements Metasys prêtes pour les évolutions futures.

Les modèles SNC2515x et SNC1612x succèdent aux moteurs de de réseau de la série NCE25 sans afficheur.

Les modèles SNC2515x-0H et SNC1612x-0H succèdent aux moteurs de réseau de la série NCE25 avec afficheur.

Remarque : Un SNC ne constitue pas exactement un produit de remplacement d'un NCE. Voir SNC Installation Guide (réf. 24-10143-01892) pour plus d’informations sur l'installation d’un SNC.
Figure 1. SNC16021x, SNC16021x - xx/x avec afficheur, SNC2515x- xx/x avec afficheur, SNC2515x

Intégrations Ethernet prises en charge

  • BACnet/IP avec :
    • Dispositifs BACnet/IP Johnson Controls et tiers
    • Unité de commande d’alarme incendie (FACU) Simplex®
    • Système d’éclairage Cree® SmartCast®
    • Système d'éclairage Molex®
  • BACnet/SC
  • MQTT (MQ Telemetry Transport)
  • Gestion vidéo Tyco® C•CURE® 9000 ou victor®
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC UA

Intégrations de bus de terrain prises en charge

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® avec adaptateur USB approuvé
  • Unité de terminal à distance (RTU) Modbus avec adaptateur USB approuvé
  • M-Bus
  • Centrale d’incendie Zettler®
Remarque : Pour les intégrations LonWorks, Modbus et de centrales d'incendie Zettler, utilisez l'adaptateur USB adéquat. Seuls les adaptateurs USB approuvés fonctionnent sur les ports USB. L'adaptateur USB n'est pas requis pour Modbus. Il peut être utilisé, mais n'est pas obligatoire.
Remarque : Un adaptateur USB approuvé est nécessaire pour la prise en charge d’un M-Bus en l’absence de connexion IP.