Fonctions et avantages - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC16120-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC16121-0 - M4-SNC25150-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNC25150-04 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - 12.0

Page de catalogue M4-SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
12.0
Revision date
2023-05-25
Product status
Active

Le SNC présente les caractéristiques et avantages suivants :

Nombreux modèles disponibles
Il existe plusieurs modèles avec des capacités d'intégration différentes. Des E/S de régulation intégrées permettent de sélectionner le modèle adapté à l'application prévue.
Système d’exploitation Linux®
Ce système d'exploitation est robuste, largement accepté et facilement pris en charge.
Interface utilisateur
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur (IU) du Portail de gestion du site (SMP) pour accéder aux données système du SNC à partir de n'importe quel appareil avec navigateur Web pris en charge et connecté au réseau, y compris un utilisateur à distance connecté à un VPN (Virtual Private Network).
Communications chiffrées
Tous les SNC disposent de certificats autosignés qui permettent une communication chiffrée. En option, vous pouvez déployer des certificats approuvés par le service informatique du client ou une autorité de certification.
Entrées et sorties intégrées

Elles permettent une régulation directe au niveau de l'équipement, y compris un site central ou une grande unité de traitement d'air avec une connexion de réseau IP au niveau de l'entreprise. Le SNC2515x possède 25 entrées et 15 sorties ; le SNC1612x possède 16 entrées et 12 sorties.

Possibilité d'augmenter la capacité en points d'E/S, la connectivité du capteur NS et la régulation VFD (Variable Frequency Drive) sur un bus SA.
Il est possible de connecter plusieurs modules d’extension d’E/S, capteurs réseau série NS et connexions VFD au bus SA, ce qui augmente considérablement les capacités de régulation.
Mémoire
Le SNC possède 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire flash non volatile. La capacité de cette mémoire permet des mises à niveau ultérieures et allonge la durée de vie.
Prise en charge du transfert de fichiers en arrière-plan
Vous pouvez transférer des fichiers, par exemple, des mises à jour de micrologiciel, des bases de données d'archive et des fichiers de sécurité, du SCT vers le SNC pendant que le SNC reste opérationnel, ce qui minimise les perturbations du système.
Sécurité des appareils
L'intégrité des appareils est assurée pendant le redémarrage et le fonctionnement normal du système. La technologie embarquée assure des opérations de démarrage fiables, la protection des micrologiciels, le stockage sécurisé, des communications et des mises à jour de micrologiciels sécurisées, conformément aux pratiques strictes relatives à la cybersécurité.
Voyants LED de diagnostic (multicolores)
L'utilisation de voyants LED multicolores peut réduire le temps d'installation et de dépannage.
Borniers amovibles
L'utilisation de borniers amovibles facilite l'installation et l'entretien.
Prise en charge de directeurs de site différents

Le SNC communique avec une grande variété de directeurs de site, dont les serveurs ADS (Application and Data Server), ADX (Application and Data Extended and Data Server), et OAS (Open Application Server). Les directeurs de site ADS-Lite-A (Asie) et ADS-Lite-E (Europe) ne sont pris en charge que pour certaines régions uniquement.

Supervision des réseaux de régulateurs, y compris les appareils Johnson Controls et les appareils de protocole tiers
Cette fonction prend en charge la connexion aux normes de réseau ouvertes pour une flexibilité totale dans la sélection des appareils de terrain, dont : BACnet/IP, BACnet MS/TP, Bus N2, LonWorks, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, M-Bus, KNX, OPC UA, les centrales d’incendie Zettler, Tyco C•CURE, victor, et d’autres protocoles tiers.
Absence de batterie
En cas de perte de courant c.a. et d'arrêt du SNC, ce dernier utilise un supercondensateur, et non une batterie, pour l'alimentation temporaire des sauvegardes des bases de données. Cette conception est plus respectueuse de l'environnement et permet d'économiser le coût de remplacement d'une batterie. Lorsque le supercondensateur est complètement chargé, le SNC peut maintenir le fonctionnement de l'horloge en temps réel pendant 72 heures (maximum) en cas de panne de l'alimentation c.a.
Conformité certifiée FIPS 140-2 Niveau 1
FIPS 140-2 est une norme de cybersécurité du gouvernement américain qui permet d’approuver les modules et les algorithmes cryptographiques utilisés pour le chiffrement. Elle garantit aux clients finaux que Metasys utilise de solides techniques de cybersécurité pour empêcher tout accès non autorisé aux systèmes et aux données.
Pilote d'intégration OPC UA
L'architecture unifiée OPC (OPC UA) est un protocole de communication de machine à machine populaire pour les dispositifs de type automatisation industrielle et contrôle de processus. Ce nouveau pilote d'intégration OPC UA permettra à Metasys de surveiller, commander, programmer, déclencher des alarmes, suivre les tendances, asservir, et partager des données avec les dispositifs OPC UA, y compris la nouvelle offre d'API de Johnson Controls.
Mise à jour de la conformité BACnet
Les SNC sont améliorés afin de prendre en charge la révision 18 du protocole BACnet. Garantit aux clients finaux la conformité à la norme BACnet pour la prise en charge de l’interopérabilité avec les périphériques BACnet tiers.
Objet générique bus SA
Méthode plus souple, conçue pour l'intégration de périphériques MS/TP BACnet approuvés sur le bus SA. Fournit aux concepteurs de systèmes davantage d'options de dispositifs de bus SA pour répondre aux exigences des projets de contrôle de manière rentable
L'approvisionnement en bus SA est étendu pour prendre en charge les dispositifs de bus SA XPM et NS8000
Les dispositifs SA Bus (p. ex., les XPM et les NS8000s) peuvent être mis à jour par le biais du contrôleur hôte. Les techniciens de terrain gagnent du temps en rationalisant les flux de mise à jour.
Nouveaux modèles de SNC avec interface utilisateur embarquée
Les nouveaux modèles SNC sont équipés d'un écran de 2,4 pouces à résolution 320 x 240 et d'un clavier associé offrant des capacités d'interface utilisateur locales. Les clients finaux peuvent surveiller rapidement et avec clairvoyance l'état des équipements, visualiser les alarmes et les tendances, émettre des dérogations et modifier les points de consigne et les paramètres.
Modèles SNC mis à jour pour inclure un second port Ethernet
Les modèles SNC mis à jour contiennent deux ports Ethernet qui prennent en charge la topologie de réseau IP en guirlande. Offre aux concepteurs de systèmes la flexibilité d'installation de la topologie de réseau en chaîne pour les installations de contrôleurs IP à des coûts réduits